Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Vite a esag. incassato 1 pz. | ||||
SCS | SCSJ | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. |
PSCS | PSCSJ | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |
SSCS | SSCSJ | EN 1.4301 Equiv. | - | |
SCSA | - | Lega di alluminio serie 2000 | ||
SCSAW | - | Anodizzato trasparente | ||
SCSAB | - | Anodizzato nero |
Codice componente | - | B |
SCS10 | - | 10 |
D | B | D1 | M (Fil. grossa) | d | R | X | Y | Z | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN AW-2017 Equiv. | |||||||||||||
Ossido nero | Nichelatura chimica | - | - | Anodizzato trasparente | Anodizzato nero | |||||||||||||||||||
Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | SCS (Standard) | SCSJ (Compatti) | PSCS (Standard) | PSCSJ (Compatte) | SSCS (Standard) | SSCSJ (Compatte) | SCSA (Standard) | SCSAW (Standard) | SCSAB (Standard) | ||
3- | 8 | 16 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 4.5 | - | 2.2 | - | 3~5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
4- | 8 | 18 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 3.5~6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
5- | 6 | - | 16 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 5.5 | - | 3 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 20 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 5.5 | - | 4 | - | 5~6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
10 | 22 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 6.5 | - | 4 | - | 6~7 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
6- | 6 | - | 18 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 6 | - | 3 | - | 6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 20 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
10 | 20 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 6 | - | 4 | - | 6~6.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
8- | 6 | - | 22 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 7 | - | 3 | - | 9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 25 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 8(7) | - | 5 | - | 7~9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
10 | 25 | - | M4(M3) | - | 4.5(3.4) | - | 3.75(3) | - | 8(7) | - | 5 | - | 7~9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 9 | - | 5 | - | 7~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 30 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 9 | - | 5 | - | 7~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
10- | 6 | - | 25 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 8 | - | 3 | - | 9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 9 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 9 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 10 | - | 5 | - | 8~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 35 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - | 8~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
12- | 6 | - | 25 | - | M2.6 | - | 2.9 | - | 2.45 | - | 9 | - | 3 | - | 9 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
8 | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 35 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 11 | - | 6 | - | 9~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
13- | 8 | - | 28 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 11 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 34 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 11 | - | 5 | - | 10~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 35 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 11 | - | 6 | - | 10~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 11 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 34 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 40 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 13 | - | 8 | - | 11~13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
16- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 11.5 | - | 3 | - | 11 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
15 | 40 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 13 | - | 8 | - | 11~13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
18- | 10 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
12 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 45 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 15 | - | 8 | - | 13~15 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
20- | 8 | - | 35 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 13 | - | 5 | - | 13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
10 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
12 | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13~14 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
15 | 45(40) | - | M6(M5) | - | 6.6(5.5) | - | 6(4.5) | - | 15(14) | - | 8(7) | - | 13~15 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
20 | 45 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 16 | - | 8 | - | 13~15 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25- | 10 | - | 42 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 16.5 | - | 5 | - | 16.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
12 | 45 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 17 | - | 7 | - | 16~18 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
15 | 50(45) | - | M6(M5) | - | 6.6(5.5) | - | 6(4.5) | - | 18(17) | - | 10(7) | - | 16~18 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
20 | 55 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | 16~20 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
30- | 12 | - | 50 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 20 | - | 6 | - | 20 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 55 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | 18~20 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
20 | 60 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 23 | - | 10 | - | 18~21 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
35- | 12 | - | 55 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 22.5 | - | 6 | - | 21 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 60 | - | M6 | - | 6.6 | - | 6 | - | 23 | - | 12 | - | 21 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
40- | 12 | - | 60 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 25 | - | 6 | - | 23 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
18 | 70 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 26 | - | 13 | - | 23 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
50- | 18 | - | 80 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 32 | - | 15 | - | 28 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
22 | 85 | - | M10 | - | 11 | - | 9 | - | 32 | - | 16 | - | 28 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
60- | 22 | 95 | - | M10 | - | 11 | - | 9 | - | 37 | - | 18 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
80- | 32 | 130 | - | M16 | - | 18 | - | 13 | - | 50 | - | 22 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
100- | 36 | 150 | - | M16 | - | 18 | - | 13 | - | 60 | - | 26 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | W | |
Standard | Compatte Tipo | |
3 | 1 | - |
4 | 1 | - |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
8 | 1.5 | 1.5 |
10 | 1.5 | 1.5 |
12 | 1.5 | 1.5 |
13 | 1.5 | 1.5 |
15 | 1.5 | 1.5 |
16 | 1.5 | 1.5 |
18 | 1.5 | - |
20 | 1.5 | 1.5 |
25 | 1.5 | 1.5 |
30 | 1.5 | 1.5 |
35 | 2 | 2 |
40 | 2 | 2 |
50 | 3 | 3 |
60 | 3 | - |
80 | 5 | - |
100 | 5 | - |
D | Differ. di misura | Compatte | Standard (P.269) | |||
B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | |
5 | -2 | -4 | 6 | 16 | 8 | 20 |
6 | -2 | -2 | 6 | 18 | 8 | 20 |
8 | -2 | -3 | 6 | 22 | 8 | 25 |
10 | -2 | -5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
12 | -2 | -5 | 6 | 25 | 8 | 30 |
13 | -2 | -2 | 8 | 28 | 10 | 30 |
15 | -2 | -4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | -2 | -5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | -2 | -5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
35 | -3 | -5 | 12 | 55 | 15 | 60 |
40 | -6 | -10 | 12 | 60 | 18 | 70 |
50 | -4 | -5 | 18 | 80 | 22 | 85 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € 1.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.30 € 2.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.22 € 2.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.15 € 2.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.67 € 2.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 55 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 60 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
15.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 18 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 28 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
5.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
7.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
8.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
13.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 55 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 60 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
18.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 80 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
2.62 € 1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 16 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 22 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Standard | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali