Anelli di bloccaggio / alluminio, acciaio inox, acciaio / due pezzi

Anelli di bloccaggio / alluminio, acciaio inox, acciaio / due pezzi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ghiere per alberi/In due pezzi/standard:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
StandardCompatteBilanciate
Vite a esag. incassato 2 pz.
SCSPSCSPJSCSPBEN 1.1191 Equiv.Ossido neroEN 1.7220 Equiv.
PSCSPPSCSPJPSCSPBNichelatura chimicaEN 1.4301 Equiv.
SSCSPSSCSPJSSCSPBEN 1.4301 Equiv.-
SCNPA- Lega di alluminio serie 2000-
SCNPAW- Anodizzato trasparente
Con inserto filettato in EN AW-2017 Equiv. Qui
Per l'uso, mantenere l'orientamento delle metà utilizzato per la spedizione.

Specifiche

Codice componente-B
SCSP10
SCNPA15
SCSPJ10
SCSPB17
-
-
-
-
15
10
6
12
DBD1M (Fil. grossa)dRXYEN 1.1191 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
Ossido neroNichelatura chimica-
StandardCompatteBilanciateStandardCompatteBilanciateStandardCompatteBilanciateStandardCompatteBilanciateStandardCompatteBilanciateStandardCompatteBilanciateSCSP (Standard)SCSPJ (Compatte)SCSPB
(Bilanciate)
PSCSP (Standard)PSCSPJ (Compatte)PSCSPB (Bilanciate)SSCSP (Standard)SSCSPJ (Compatte)SSCSPB (Bilanciate)
3-816--M3--3.4--3--4.5--2.2--------
4-818--M3--3.4--3--5--3--------
5-6-16--M2.6--2.9--2.45--5.5--3-------
 820--M3--3.4--3--5.5--4--------
 1022--M4--4.5--3.75--6.5--4--------
6-6-18--M2.6--2.9--2.45--6--3-------
 820--M3--3.4--3--6--4--------
 1020--M4--4.5--3.75--6--4--------
8-6-22--M2.6--2.9--2.45--7--3-------
 825--M3--3.4--3--8--5--------
 1025--M4--4.5--3.75--8--5--------
 1230--M5--5.5--4.5--9--5--------
 1530--M6--6.6--6--9--5--------
10-6-25--M2.6--2.9--2.45--8--3-------
 830--M3--3.4--3--9--5--------
 1030--M4--4.5--3.75--9--5--------
 1230--M5--5.5--4.5--10--5--------
 1535--M6--6.6--6--10--6--------
12-6-25--M2.6--2.9--2.45--9--3-------
 830--M3--3.4--3--10--5--------
 1030--M4--4.5--3.75--10--5--------
 1230--M5--5.5--4.5--10--5--------
 1535--M6--6.6--6--11--6--------
13-8-28--M3--3.4--3--11--3-------
 1030--M4--4.5--3.75--10--5--------
 1234--M5--5.5--4.5--11--5--------
 1535--M6--6.6--6--11--6--------
15-8-30--M3--3.4--3--11--3-------
 1034--M4--4.5--3.75--11.5--6--------
 1235--M5--5.5--4.5--12--6--------
 1540 -M6 -6.6--6--13 -8 -------
16-8-30--M3--3.4--3--11.5--3-------
 1035-35M5-M55.5-5.54.5-4.512-126-6-----
 1235-35M5-M55.5-5.54.5-4.512-126-6----
 1540--M6--6.6--6--13--8--------
17-10--40--M5--5.5--4.5--14--7------
 12--40--M5--5.5--4.5--14--7------
18-1040--M5--5.5--4.5--14--7--------
 1240--M5--5.5--4.5--14--7--------
 1545--M6--6.6--6--15--8--------
20-8-35--M3--3.4--3--13--5-------
 1040-40M5-M55.5-5.54.5-4.514-147-7---
 1240-40M5-M55.5-5.54.5-4.514-147-7---
 1545-45M6-M66.6-6.66-615-158-8----
25-10-42--M4--4.5--3.75--16.5--5-------
 1245-45M5-M55.5-5.54.5-4.517-177-7---
 1550-50M6-M66.6-6.66-618-1810-10---
 2055--M6--6.6--6--20--10--------
30-12-50--M5--5.5--4.5--20--6-------
 1555-55M6-M66.6-6.66-620-2010-10---
 2060-60M8-M89-97-723-2310-10---
35-12-55--M5--5.5--4.5--22.5--6-------
 1560-60M6-M66.6-6.66-623-2312-12---
40-12-60--M5--5.5--4.5--25--6-------
 1870-70M8-M89-97-726-2613-13---
50-18-80--M8--9--7--32--15-------
 2285-85M10-M1011-119-932-3216-16---
60-2295--M10--11--9--37--18--------
80-32130--M16--18--13--50--22---------
100-36150--M16--18--13--60--26---------
DW
Standard
Tipo
Compatte
Tipo
Bilanciate
Tipo
31--
41--
511-
611-
81.51.5-
101.51.5-
121.51.5-
131.51.5-
151.51.5-
161.51.51.5
17--1.5
181.5--
201.51.51.5
251.51.51.5
301.51.51.5
35222
40222
50333
603--
805--
1005--
DBD1M
(Fil. grossa)
dRXYEN AW-2017 Equiv.
-Anodizzato trasparente
StandardStandardStandardStandardStandardStandardSCNPA
(Standard)
SCNPAW
(Standard)
3-816M33.434.52.2
4-818M33.4353
5-820M33.435.54-
6-820M33.4364
8-825M33.4375
10-1030M44.53.7595
12-1030M44.53.75105
13-1030M44.53.75105
15-1034M44.53.7511.56
16-1035M55.54.5126
20-1040M55.54.5147
25-1245M55.54.5177
30-1555M66.662010
35-1560M66.662312
40-1870M8972613
50-2285M101193216
DW
Standard
31
41
51
61
81.5
101.5
121.5
131.5
151.5
161.5
201.5
251.5
301.5
352
402
503
■Tabella di confronto delle differenze di peso
Codice componenteBPeso corpo (g)Peso con viti (g)
TipoDMetà superioreMetà inferioreDiff. di pesoMetà superioreMetà inferioreDiff. di peso
SCSP
(Standard)
25124540548453
40181411632216217311
SCSPB
(Bilanciate)
25124343047470
401815215201671670

■Trattamento con frenafiletti per il tipo bilanciato
• Le filettature sono rivestite con una plastica speciale eccezionalmente elastica e resistente all'abrasione e agli oli.
• L'effetto è massimo al primo utilizzo e diminuisce gradualmente dopo il quarto.
Tabella di confronto misure
DDiffer. di misuraCompatte (P.272)Standard
B (Spessore)D1 (D.E.)B (Spessore)D1 (D.E.)B (Spessore)D1 (D.E.)
5-2-4616820
6-2-2618820
8-2-3622825
10-2-5625830
12-2-5625830
13-2-28281030
15-2-48301034
16-2-58301035
20-2-58351040
25-2-310421245
30-3-512501555
35-3-512551560
40-6-1012601870
50-4-518802285

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSCSP3-8
PSCSP4-8
PSCSP5-8
PSCSP5-10
PSCSP6-8
PSCSP6-10
PSCSP8-8
PSCSP8-10
PSCSP8-12
PSCSP8-15
PSCSP10-8
PSCSP10-10
PSCSP10-12
PSCSP10-15
PSCSP12-8
PSCSP12-10
PSCSP12-12
PSCSP12-15
PSCSP13-10
PSCSP13-12
PSCSP13-15
PSCSP15-10
PSCSP15-12
PSCSP15-15
PSCSP16-10
PSCSP16-12
PSCSP16-15
PSCSP18-10
PSCSP18-12
PSCSP18-15
PSCSP20-10
PSCSP20-12
PSCSP20-15
PSCSP25-12
PSCSP25-15
PSCSP25-20
PSCSP30-15
PSCSP30-20
PSCSP35-15
PSCSP40-18
PSCSP50-22
PSCSP60-22
PSCSP80-32
PSCSP100-36
PSCSPB16-12
PSCSPB17-10
PSCSPB17-12
PSCSPB20-10
PSCSPB20-12
PSCSPB25-12
PSCSPB25-15
PSCSPB30-15
PSCSPB30-20
PSCSPB35-15
PSCSPB40-18
PSCSPB50-22
PSCSPJ5-6
PSCSPJ6-6
PSCSPJ8-6
PSCSPJ10-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie Parete spessa Materiale Trattamento superficie

4.45 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103168EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

4.61 €

1 Disponibile 5 giorni 104188EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

4.84 €

1 Disponibile 5 giorni 105208EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

4.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1052210EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.15 €

1 Disponibile 5 giorni 106208EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1062010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108258EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1082510EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1083012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1083015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1010308EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10103010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.77 €

2.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10103012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

7.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10103515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.99 €

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012308EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10123010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.92 €

2.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10123012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

7.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10123515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.77 €

4.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10133010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10133412EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

7.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10133515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10153410EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

7.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10153512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

8.22 €

3.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10154015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10163510EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

7.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10163512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10164015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

8.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10184010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

8.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10184012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

9.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10184515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

8.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10204010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

8.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10204012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10204515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10254512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

10.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10255015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

10.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10255520EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

12.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10305515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

13.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10306020EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

14.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10356015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

15.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10407018EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

19.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10508522EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

36.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10609522EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

66.15 €

1 Disponibile 5 giorni 108013032EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

102.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1010015036EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieStandardEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

13.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10163512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

13.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10174010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

13.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10174012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

15.00 €

4.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10204010EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

15.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10204012EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

15.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10254512EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

17.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10255015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

20.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10305515EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

21.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10306020EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

23.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10356015EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

25.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10407018EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

31.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10508522EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieBilanciateEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

5.98 €

1 Disponibile 5 giorni 105166EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106186EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108226EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

6.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010256EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Con trattamento superficieCompatteEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica

Loading...

Più Informazioni

■Caratteristiche: idonee per applicazioni rotanti grazie al peso bilanciato. Le viti a esagono incassato incluse sono trattate con composto frenafiletti.

Esempio di utilizzo

Ghiere per alberi/In due pezzi/standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di serraggio In due pezzi Caratteristiche Standard Lavorazione superficie laterale Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico