Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Standard | Compatte | |||
SCSPD | SCSPDJ | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 2 pz. EN 1.7220 Equiv. |
PSCSPD | PSCSPDJ | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato 2 pz. (acciaio inox) EN 1.4301 Equiv. | |
SSCSPD | SSCSPDJ | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | B |
SCSPD8 SCSPDJ10 | - | 10 |
Codice componente | B | D1 | B1 | t | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | |
Tipo | D | ||||||||||
(Standard) SCSPD PSCSPD SSCSPD | 6 | 12 | 20 | 10 | 2 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.0 | 6 | 4 |
8 | 18 | 30 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 9 | 5 | |
10 | 18 | 35 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 10 | 6 | |
12 | 18 | 35 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 11 | 6 | |
13 | 18 | 35 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 11 | 6 | |
15 | 18 | 40 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | |
16 | 18 | 40 | 15 | 3 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 13 | 8 | |
20 | 20 | 45 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | |
25 | 20 | 50 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | |
30 | 20 | 55 | 15 | 5 | M6 | 7 | 6 | 1.5 | 20 | 10 |
Codice componente | Selezione B | D1 | B1 | t | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | |
Tipo | D | ||||||||||
(Compatte) SCSPDJ PSCSPDJ SSCSPDJ | 8 | 10 | 25 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 |
10 | 30 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 9 | 5 | ||
12 | 30 | 8 | 2 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | ||
16 | 12 | 35 | 10 | 2 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
20 | 13 | 40 | 10 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | |
25 | 15 | 45 | 12 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | |
30 | 50 | 12 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | 6 |
D | Differ. di misura | Compatte | Standard | |||
B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | |
8 | -8 | -5 | 10 | 25 | 18 | 30 |
10 | -8 | -5 | 10 | 30 | 18 | 35 |
12 | -8 | -10 | 10 | 30 | 18 | 40 |
16 | -6 | -5 | 12 | 35 | 18 | 40 |
20 | -7 | -5 | 13 | 40 | 20 | 45 |
25 | -5 | -5 | 15 | 45 | 20 | 50 |
30 | -5 | -5 | 15 | 50 | 20 | 55 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € 7.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 30 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 13 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.62 € 10.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | 45 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
21.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 50 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 55 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
13.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
18.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
20.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 20 | 40 | 13 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
25.25 € 16.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
10.83 € 6.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 30 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
13.29 € 6.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 12 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 13 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
15.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
15.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
17.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
19.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
21.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | 55 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
14.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
16.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 13 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
21.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
23.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
17.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
17.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 35 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 35 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | 40 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
25.15 € 19.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
28.09 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 50 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
19.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
23.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
23.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
27.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 13 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
30.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
34.64 € 17.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | In due pezzi | Caratteristiche | Con uretano | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali