Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio | Accessori | Materiale inserto filettato |
Morsetto | |||||
SCSPH | Resina acetalica | Bianco | -45°C~95°C | Vite a esagono incassato EN 1.4301 Equiv. 1 pz. | EN 1.4301 Equiv. |
SCSMH | MC Nylon | Avorio | -40°C~120°C | ||
SCSPO | Resina acetalica | Bianco | -45°C~95°C | Non trattato |
Codice componente |
SCSPH12 |
Codice componente | B | D1 | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | ||
Tipo | D | |||||||||
Con inserti filettati (A morsetto) SCSPH SCSMH | 8 | ±0.2 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
10 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | |
12 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | |
15 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
16 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
20 | ±0.2 | 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | |
25 | ±0.2 | 15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | |
30 | ±0.2 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 |
Codice componente | B | D1 | d | M (Fil. grossa) | R | W | X | Y | ||
Tipo | D | |||||||||
Senza inserto filettato (A morsetto) SCSPO | 10 | ±0.1 | 12 | 28 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 |
12 | ±0.1 | 12 | 30 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 10 | 6 | |
13 | ±0.1 | 12 | 30 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 10 | 6 | |
15 | ±0.1 | 15 | 40 | 5.5 | M5 | 4.5 | 1.5 | 13 | 8 | |
16 | ±0.1 | 15 | 40 | 5.5 | M5 | 4.5 | 1.5 | 13 | 8 | |
20 | ±0.1 | 15 | 49 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 16 | 8 | |
25 | ±0.1 | 15 | 54 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 20 | 6 | |
30 | ±0.1 | 15 | 60 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 21.5 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SCSMH8 |
SCSMH10 |
SCSMH12 |
SCSMH15 |
SCSMH16 |
SCSMH20 |
SCSMH25 |
SCSMH30 |
SCSPH8 |
SCSPH10 |
SCSPH12 |
SCSPH15 |
SCSPH16 |
SCSPH20 |
SCSPH25 |
SCSPH30 |
SCSPO10 |
SCSPO12 |
SCSPO13 |
SCSPO15 |
SCSPO16 |
SCSPO20 |
SCSPO25 |
SCSPO30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Materiale inserto filettato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 8 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
12.13 € 7.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 12 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
14.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 45 | 15 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
19.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
22.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 8 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 12 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
13.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
15.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 45 | 15 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
18.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
20.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | |
7.21 € 4.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 28 | 12 | Resina acetalica | Non fornito | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 12 | Resina acetalica | Non fornito | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 30 | 12 | Resina acetalica | Non fornito | |
7.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 40 | 15 | Resina acetalica | Non fornito | |
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 40 | 15 | Resina acetalica | Non fornito | |
8.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 49 | 15 | Resina acetalica | Non fornito | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 54 | 15 | Resina acetalica | Non fornito | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 60 | 15 | Resina acetalica | Non fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Standard | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Parete spessa | Standard | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Materiale inserto filettato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali