Codice componente:
candidati non definiti.Tipo | Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio | Accessori | Materiale inserto filettato |
In due pezzi | |||||
SCSPP | Resina acetalica | Bianco | -45°C~95°C | Vite a esagono incassato EN 1.4301 Equiv. 2 pz. | EN 1.4301 Equiv. |
SCSPM | MC Nylon | Avorio | -40°C~120°C |
Codice componente |
SCSPP12 |
Codice componente | B | D1 | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | ||
Tipo | D | |||||||||
Con inserti filettati (In due pezzi) SCSPP SCSPM | 8 | ±0.2 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
10 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | |
12 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | |
15 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
16 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
20 | ±0.2 | 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | |
25 | ±0.2 | 15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | |
30 | ±0.2 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 |
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
13.29 € ( 15.82 € ) | 5 giorni lavorativi |
13.29 € ( 15.82 € ) | 5 giorni lavorativi |
13.66 € ( 16.26 € ) | 5 giorni lavorativi |
15.00 € ( 17.85 € ) | 5 giorni lavorativi |
15.29 € ( 18.20 € ) | 5 giorni lavorativi |
18.04 € ( 21.47 € ) | 5 giorni lavorativi |
20.80 € ( 24.75 € ) | 5 giorni lavorativi |
23.34 € ( 27.77 € ) | 5 giorni lavorativi |
12.34 € ( 14.68 € ) | 5 giorni lavorativi |
12.34 € ( 14.68 € ) | 5 giorni lavorativi |
12.71 € ( 15.12 € ) | 5 giorni lavorativi |
14.23 € ( 16.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
14.51 € ( 17.27 € ) | 5 giorni lavorativi |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 giorni lavorativi |
19.27 € ( 22.93 € ) | 5 giorni lavorativi |
21.93 € ( 26.10 € ) | 5 giorni lavorativi |