Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | Materiale inserto filettato |
Morsetto | ||||
SCSAH | EN AW-2017 Equiv. | - | Vite a esagono incassato EN 1.4301 Equiv. 1 pz. | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | B |
SCSAH20 | - | 10 |
Codice componente | Selezione B | D1 | M (Fil. grossa) | (d) | R | W | X | Y | Z | |
Tipo | D | |||||||||
Con inserti filettati (A morsetto) SCSAH | 8 | 8 | 25 | M3 | 3.2 | 3 | 1.5 | 7 | 5 | 7 |
10 | 10 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | |
12 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 9 | ||
15 | 34 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 10 | ||
16 | 35 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11 | ||
20 | 40 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | ||
25 | 12 | 45 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | |
30 | 15 | 55 | M6 | 6.3 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SCSAH8-8 |
SCSAH10-10 |
SCSAH12-10 |
SCSAH15-10 |
SCSAH16-10 |
SCSAH20-10 |
SCSAH25-12 |
SCSAH30-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 8 | |
6.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | |
7.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | |
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 35 | 10 | |
8.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | |
9.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 12 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Standard | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Parete spessa | Standard | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Materiale | Serie 2000 in lega di alluminio | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali