Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Ghiere per alberi | Maniglia a ripresa | Filettature maniglia | Cuneo | ||||
Standard | In miniatura | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
SCWJ | SCWJM | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Zinco pressofuso | Vernice a forno | EN 1.0718 Equiv. | Cromatura nera | EN CW614N Equiv. |
PSCWJ | PSCWJM | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |||||
SSCWJ | SSCWJM | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | Colore maniglia |
PSCWJ16 | - | M |
Codice componente | Colore maniglia | B | D1 | M | M1 | P2 | Y2 | R | X | Y | C | Maniglia | ||
Tipo | D | |||||||||||||
Maniglia standard | SCWJ PSCWJ SSCWJ SCWJM PSCWJM SSCWJM | 10 | M (Arancione) B (Nero) S (Grigio argento) | 14 | 28 | 4 | M4 | 10 | 9 | 4 | 8.5 | 4.5 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S |
12 | 14 | 28 | 4 | M4 | 10 | 9.5 | 4 | 9.5 | 4 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S | |||
15 | 14 | 32 | 4 | M4 | 12 | 11 | 4 | 11 | 5.5 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S | |||
Maniglia in miniatura | 16 | 14 | 34 | 5 | M4 | 12 | 12 | 4.5 | 11.5 | 6 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | ||
20 | 14 | 40 | 5 | M5 | 14 | 14 | 4.5 | 13.5 | 8 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | |||
25 | 14 | 45 | 5 | M5 | 18 | 16.5 | 4.5 | 16 | 9 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | |||
30 | 14 | 52 | 5 | M5 | 22 | 19 | 4.5 | 18.5 | 11.5 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S |
D | Variazione dimensione | Cuneo | Standard (P.249) | |||
B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | |
10 | -4 | -7 | 14 | 28 | 18 | 35 |
12 | -4 | -12 | 14 | 28 | 18 | 40 |
15 | -4 | -12 | 14 | 32 | 18 | 44 |
16 | -4 | -12 | 14 | 34 | 18 | 44 |
20 | -4 | -8 | 14 | 40 | 18 | 48 |
25 | -4 | -15 | 14 | 45 | 18 | 60 |
30 | -4 | -18 | 14 | 52 | 18 | 70 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Con maniglia | Colore leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) | |
20.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | B (Nero) | |
20.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | M (Arancione) | |
20.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | S (Grigio argento) | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | B (Nero) | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | M (Arancione) | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | S (Grigio argento) | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | B (Nero) | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | M (Arancione) | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | S (Grigio argento) | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | B (Nero) | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | M (Arancione) | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | S (Grigio argento) | |
22.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | B (Nero) | |
22.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | M (Arancione) | |
22.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | S (Grigio argento) | |
25.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | B (Nero) | |
25.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | M (Arancione) | |
25.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Standard | S (Grigio argento) |
Loading...
Metodo di serraggio | Cuneo | Caratteristiche | Con maniglia a ripresa / Con fori di montaggio laterali | Larghezza | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa | Compatte | Lavorazione superficie laterale | 2 fori maschiati |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Materiale
Trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Con maniglia
Colore leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali