Kit guide per cuscinetti a sfere in miniatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Kit guide per cuscinetti a sfere in miniatura:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
TipoBoccolaAlberiAlberi/boccolePortasfereSfereAlberi/boccoleSfere
Dritte
StandardTipo
dritto
BGZEN 1.3505 Equiv.EN CW614N Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~58HRC~
SSBGZEN 1.4125 Equiv.EN 1.4125 Equiv.56HRC~56HRC~
Tipo
con spallamento
BGHZEN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~58HRC~
SSBGHZEN 1.4125 Equiv.EN 1.4125 Equiv.56HRC~56HRC~
CompatteDritteBYZEN 1.3505 Equiv.EN CW614N Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~58HRC~
Con spallamentoBYHZ
Compatte: i coefficienti di carico sono inferiori rispetto al tipo standard per diametri dell'albero D8 o inferiori. Vedere l'elenco dei coefficienti di carico sotto.
Precisione Qui

Specifiche

Codice componente-L-Y-F
BGZ5-72-20-15
■Standard
Codice componenteLYFD1THdB
TipoDToll. diam. alberoDritteSelezioneSelezione
 Tolleranza D.E.
Incrementi di 1mm
Dritte30
- 0.005
40~70102030101520  70
- 0.006
2.5951.0
Dimensione L configurabile40
- 0.005
  80
- 0.006
31061.0
BGZ
BGHZ
SSBGZ
SSBGHZ
50
- 0.005
40~90  100
- 0.006
31271.0
60
- 0.005
203040 152030 110
 -0.011
41381.0
80
- 0.005
40~150  120
 -0.011
414101.0
100
- 0.005
304050  203040160
 -0.011
418121.0
120
- 0.005
  180
 -0.011
420141.0
Durante la progettazione, si raccomanda di evitare l'uscita del cursore a sfere dalla boccola.
Calcolare la corsa come "(Y-F) x2". La corsa della boccola o dell'albero è due volte la distanza percorsa dal cursore a sfere (Y-F).
■Compatte
Codice componenteLYFD1THdB
TipoD Toll. diam. alberoDritteSelezioneSelezione
 Tolleranza D.E.
Incrementi di 1mm
Dritte20
- 0.005
30~50101520101520  50
- 0.006
2.573.20.6
Dimensione L configurabile30
- 0.005
40~70102030101520  60
- 0.006
2.584.20.6
BYZ
BYHZ
40
- 0.005
  70
- 0.006
395.20.6
50
- 0.005
40~90  80
- 0.006
3106.20.6
60
- 0.005
203040 152030 90
- 0.011
4117.20.6
80
- 0.005
40~150  110
- 0.011
4139.20.6
100
- 0.005
304050  203040140
- 0.011
416121.0
120
- 0.005
  160
- 0.011
418141.0
Durante la progettazione, si raccomanda di evitare l'uscita del cursore a sfere dalla boccola. Calcolare la corsa come "(Y-F) x2". La corsa della boccola o dell'albero è due volte la distanza percorsa dal cursore a sfere (Y-F).

■Tabella dei coefficienti di carico
DFCoefficiente di carico
Co (statico) N
StandardCompatte
210-15.0
15-24.4
20-33.7
31030.416.3
1550.726.5
207136.7
41040.421.1
1567.334.3
2087.547.5
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGHZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHZ5-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHZ2-[30-50/1]-[10,​15,​20]-[10,​15,​20]
BYHZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYZ2-[30-50/1]-[10,​15,​20]-[10,​15,​20]
BYZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[15,​20]
BYZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGZ4-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGZ6-[40-90/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGZ12-[40-150/1]-[30,​40,​50,​70]-[20,​30,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo boccola Materiale boccola albero D.E. albero D
(Ø)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.210 ~ 2030 ~ 5010 ~ 20
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.210 ~ 2030 ~ 5010 ~ 20
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.415 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.410 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operazione di vendita Kit Profilo albero Tipo dritto

Prodotti complementari

Supporto tecnico