Kit guide a sfere in miniatura / Maschiatura sui due lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Kit guide a sfere in miniatura/Maschiatura sui due lati:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
TipoBoccolaAlberiAlberi/boccolePortasfereSfereAlberi/boccoleSfere
Maschiatura sui due lati
StandardTipo
dritto
BGYEN 1.3505 Equiv.EN CW614N Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~58HRC~
SSBGYEN 1.4125 Equiv.EN 1.4125 Equiv.56HRC~56HRC~
Con
spallamento
BGHYEN 1.3505 Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~58HRC~
SSBGHYEN 1.4125 Equiv.EN 1.4125 Equiv.56HRC~56HRC~
CompatteDritteBYYEN 1.3505 Equiv.EN CW614N Equiv.EN 1.3505 Equiv.58HRC~58HRC~
Con spallamentoBYHY
Compatte: i coefficienti di carico sono inferiori rispetto al tipo standard per diametri dell'albero D8 o inferiori. Vedere l'elenco dei coefficienti di carico sotto.
Precisione Qui

Specifiche

Codice componente-L-Y-F
BGY5-70-20-15
■Standard
Codice componenteLYFD1THdM (Fil. grossa)B
TipoDToll. diam. alberoMaschiatura sui due latiSelezioneSelezione
 Tolleranza D.E.
Selezione
Maschiatura sui due lati50
- 0.005
405060708090 102030101520  100
- 0.006
3127M31.0
Dimensione L selezionabile60
- 0.005
 203040 152030 110
 -0.011
4138M31.0
BGY
BGHY
SSBGY
SSBGHY
80
- 0.005
405060708090100  120
 -0.011
41410M41.0
100
- 0.005
304050  203040160
 -0.011
41812M51.0
120
- 0.005
  180
 -0.011
42014M61.0
Durante la progettazione, si raccomanda di evitare l'uscita del cursore a sfere dalla boccola.
Calcolare la corsa come "(Y-F) x2". La corsa della boccola o dell'albero è due volte la distanza percorsa dal cursore a sfere (Y-F).
■Compatte
Codice componenteLYFD1THdM (Fil. grossa)B
TipoD Toll. diam. alberoMaschiatura sui due latiSelezioneSelezione
 Tolleranza D.E.
Selezione
Maschiatura sui due lati50
- 0.005
405060708090 102030101520  80
- 0.006
3106.2M30.6
Dimensione L selezionabile60
- 0.005
 203040 152030 90
- 0.011
4117.2M30.6
BYY
BYHY
80
- 0.005
405060708090100  110
- 0.011
4139.2M40.6
100
- 0.005
304050  203040140
- 0.011
41612M51.0
120
- 0.005
  160
- 0.011
41814M61.0
Durante la progettazione, si raccomanda di evitare l'uscita del cursore a sfere dalla boccola. Calcolare la corsa come "(Y-F) x2". La corsa della boccola o dell'albero è due volte la distanza percorsa dal cursore a sfere (Y-F).
■Tabella dei coefficienti di carico
DFCoefficiente di carico
Co (statico) N
StandardCompatte
51050.726.1
1584.542.4
20109.958.7
615101.543.2
20113.259.8
30182.983.1
815105.159.0
20126.181.6
30189.2113.4
1020147.7147.7
30221.5221.5
40307.7307.7
1220187.4187.4
30281.1281.1
40390.5390.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BGHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BGY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BGY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BGY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
BYY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
BYY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
BYY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGHY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGHY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBGY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBGY10-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBGY12-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo boccola Materiale boccola albero D.E. albero D
(Ø)
F
(mm)
L
(mm)
Y
(mm)
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.3505 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Con spallamentoEN 1.4125 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.1020 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50
1 6 giorni 10Tipo drittoEN 1.4125 Equiv.1220 ~ 4040 ~ 10030 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operazione di vendita Kit Profilo albero Maschiatura sui due lati

Prodotti complementari

Supporto tecnico