Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Filettatura su un lato e maschiatura sull'altro | BGHP | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ |
Codice componente | - | L |
BGHP5 | - | 70 |
Codice componente | Selezione L |
F | B | M (Fil. grossa) |
||||||||
Tipo | D | Toll. diam. albero | ||||||||||
BGHP | 5 | 0 -0.005 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 4 | 6 | M3 | |
6 | 0 -0.005 |
4 | 6 | M3 | ||||||||
8 | 0 -0.005 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5 | 8 | M4 | |
10 | 0 -0.005 |
5 | 10 | M5 | ||||||||
12 | 0 -0.005 |
5 | 12 | M6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. albero D (Ø) | Lunghezza albero L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 40 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 50 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 60 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 70 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 80 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 90 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 50 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 60 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 70 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 80 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 90 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 50 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 60 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 70 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 80 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 90 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 100 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 80 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 90 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 40 | |
11.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 50 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 60 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 70 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 80 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 90 | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 100 |
Loading...
Standard di precisione
Circolarità parte D 0.004 o inf. (eccetto gamma materiale ricotto)
Operazione di vendita | Alberi | Profilo albero | Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro | Materiale boccola albero | EN 1.3505 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. albero D(Ø)
Lunghezza albero L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali