Lardoni a L / Lunghezza e passo foro per vite configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni a L/Lunghezza e passo foro per vite configurabili:Immagine relativa
I prodotti con nichelatura chimica e tempra possono apparire leggermente diversi nel colore dai prodotti illustrati, ma la qualità è comunque garantita.

Tipo Materiale Trattamento superficie Durezza
GRRF EN 1.1191 Equiv. - -
GRRMF Nichelatura chimica temprata
(Placcatura dopo rettifica)
HV500~

Specifiche

Codice componente-T-S-A-E-F-G-H
GRRF20
-
20
-
5
-
175
-
E8.0
-
F95.0
-
G160.0

 
Codice componenteSelezione TSelezione SA
Incrementi di 1mm
Incrementi di 0.5mm (posizione foro)WYd1d2h
TipoBEFGH
GRRF
GRRMF
1510* 155 840~996.0~80.017.0~94.0--5584.54.5
100~1206.0~100.026.0~114.0--5584.54.5
2015 205 8 1060~998.0~80.018.0~91.0--579.55.55.5
100~2008.0~170.018.0~180.028.0~192.0-579.55.55.5
2520 258 10 1580~12910.0~110.022.0~119.0--510116.56.5
130~17910.0~140.022.0~155.034.0~169.0-510116.56.5
180~25010.0~180.022.0~200.034.0~220.046.0~240.0510116.56.5
3025 3010 15100~14912.0~120.024.0~137.0--8101499
150~19912.0~150.024.0~165.036.0~187.0-8101499
200~25012.0~180.028.0~200.044.0~220.060.0~238.08101499
* Quando B=15 o T=10, 5 è la sola opzione per S.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GRRF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-180/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
1 9 giorni 1040 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8
1 9 giorni 1040 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8
1 9 giorni 1060 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10
1 9 giorni 1060 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10
1 9 giorni 1080 ~ 25010 ~ 18022 ~ 2008 ~ 15
1 9 giorni 1080 ~ 25010 ~ 18022 ~ 2008 ~ 15
1 9 giorni 10100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 20010 ~ 15
1 9 giorni 10100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 20010 ~ 15
1 9 giorni 1040 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8
1 9 giorni 1040 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8
1 9 giorni 1060 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10
1 9 giorni 1060 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10
1 9 giorni 1080 ~ 25010 ~ 18022 ~ 1558 ~ 15
1 9 giorni 1080 ~ 25010 ~ 18022 ~ 1558 ~ 15
1 9 giorni 10100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 20010 ~ 15
1 9 giorni 10100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 18010 ~ 15

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lardoni a L/Lunghezza e passo foro per vite configurabili:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico