Lardoni a L / In lega di rame / Lunghezza e passo foro per vite configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lardoni a L/In lega di rame/Lunghezza e passo foro per vite configurabili:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Durezza
GRMZF Lega di ottone ad alta resistenza impregnata di lubrificante solido - -

Specifiche

Codice componente-T-S-A-E-F-G-H
GRMZF20-20-5-175-E8.0-F95.0-G160.0
 
Codice componenteSelezione TSelezione SA
incrementi di 5mm
Incrementi di 0.5mm (posizione foro)WYd1d2h
TipoBEFGH
GRMZF1510* 155 840~956.0~80.017.0~89.0--5584.54.5
100~1206.0~100.026.0~114.0--5584.54.5
2015 205 8 1060~958.0~80.018.0~87.0--579.55.55.5
100~2008.0~170.018.0~180.028.0~192.0-579.55.55.5
2520 258 10 1580~12510.0~110.022.0~115.0--510116.56.5
130~17510.0~140.022.0~155.034.0~165.0-510116.56.5
180~25010.0~180.022.0~200.034.0~220.046.0~240.0510116.56.5
3025 3010 15100~14512.0~120.024.0~133.0--8101499
150~19512.0~150.024.0~165.036.0~183.0-8101499
200~30012.0~230.028.0~250.044.0~270.060.0~288.08101499
* Quando B=15 o T=10, 5 è la sola opzione per S.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GRMZF15-10-[5,​8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRMZF15-15-[5,​8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRMZF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRMZF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRMZF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRMZF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRMZF30-25-[10,​15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5]
GRMZF30-30-[10,​15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Spessore T
(mm)
Lunghezza complessiva A
(mm)
Altezza S
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
1 12 giorni 151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 12 giorni 151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114
1 12 giorni 201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 12 giorni 202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180
1 12 giorni 252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
1 12 giorni 252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200
1 12 giorni 3025100 ~ 30010 ~ 1512 ~ 23024 ~ 250
1 12 giorni 3030100 ~ 30010 ~ 1512 ~ 23024 ~ 250

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lardoni a L/In lega di rame/Lunghezza e passo foro per vite configurabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN CW507L Equiv. Impregnato di lubrificante solido speciale Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico