Chiocciole per viti di trasmissione / Flangia rotonda / pilota / Filettatura destra

Chiocciole per viti di trasmissione / Flangia rotonda / pilota / Filettatura destra
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il tipo pilota è efficace se posizionato in verticale su una piastra per l'uso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciole per viti di trasmissione/Flangia rotonda/pilota/filettatura destra:Immagine relativa
Materiale: EN CC766S Equiv.

Specifiche

Codice componente
MTSJR20
Codice componentePasso PDL1D1TSP.C.D.KSpinta dinamica ammessa
(kN)
Massa (g)
Pilota
MTSJR
14322304455335.44.90110
16328355266406.66.67204
20432405666446.69.81260
22536506076486.612.36404
25536506076486.614.22344

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MTSJR14
MTSJR16
MTSJR20
MTSJR22
MTSJR25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale D
(φ)
Allowable Dynamic Thrust
(N)
D.E. dado D
(φ)
Lunghezza dado L1 (o L)
(mm)

42.44 €

1 Disponibile 7 giorni 1449002230

49.37 €

1 Disponibile 7 giorni 1666702835

58.80 €

1 Disponibile 7 giorni 2098103240

71.54 €

1 Disponibile 7 giorni 22123603650

75.18 €

1 Disponibile 7 giorni 25142203650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Con flangia Direzione di avvitamento vite Filettatura destra Nut Shape Gola pilota
Materiale EN CC766S Equiv. Mounting Method Pilota Numero di fori di montaggio (n) 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico