Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Filettatura destra | Filettatura sinistra | ||
MTSR | MTSL | EN 1.1191 Equiv. | - |
MTSBR | MTSBL | Ossido nero | |
MTSRL (Lunghe) | MTSLL (Lunghe) | - | |
MTSTR | MTSTL | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
MTSL25 MTSRL32 | - - | 480 1800 |
Codice componente | MTS□, MTST□, MTSB□ | MTSRL, MTSLL | Passo P | |
Tipo | D | L Incrementi di 1mm | L incrementi di 100mm | |
(Filettatura destra) MTSR MTSBR MTSRL (Lunga) MTSTR (Acciaio inox) (Filettatura sinistra) MTSL MTSBL MTSLL (Lunga) MTSTL (Acciaio inox) | *8 | 50~500 | - | 1.5 |
10 | 80~1000 | - | 2 | |
12 | 2 | |||
14 | 3 | |||
16 | 100~1200 | 800~2000 | 3 | |
18 | 150~1200 | 800~2000 | 4 | |
20 | 4 | |||
22 | 5 | |||
25 | 5 | |||
28 | 5 | |||
32 | 200~1200 | 800~2000 | 6 | |
36 | 6 | |||
40 | 6 | |||
50 | - | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MTSBL10-[80-1000/1] |
MTSBL12-[80-1000/1] |
MTSBL14-[80-1000/1] |
MTSBL16-[100-1200/1] |
MTSBL18-[150-1200/1] |
MTSBL20-[150-1200/1] |
MTSBL22-[150-1200/1] |
MTSBL25-[150-1200/1] |
MTSBL28-[150-1200/1] |
MTSBL32-[200-1200/1] |
MTSBL36-[200-1200/1] |
MTSBL40-[200-1200/1] |
MTSBL50-[200-1200/1] |
MTSBR8-[50-500/1] |
MTSBR10-[80-1000/1] |
MTSBR12-[80-1000/1] |
MTSBR14-[80-1000/1] |
MTSBR16-[100-1200/1] |
MTSBR18-[150-1200/1] |
MTSBR20-[150-1200/1] |
MTSBR22-[150-1200/1] |
MTSBR25-[150-1200/1] |
MTSBR28-[150-1200/1] |
MTSBR32-[200-1200/1] |
MTSBR36-[200-1200/1] |
MTSBR40-[200-1200/1] |
MTSBR50-[200-1200/1] |
MTSL10-[80-1000/1] |
MTSL12-[80-1000/1] |
MTSL14-[80-1000/1] |
MTSL16-[100-1200/1] |
MTSL18-[150-1200/1] |
MTSL20-[150-1200/1] |
MTSL22-[150-1200/1] |
MTSL25-[150-1200/1] |
MTSL28-[150-1200/1] |
MTSL32-[200-1200/1] |
MTSL36-[200-1200/1] |
MTSL40-[200-1200/1] |
MTSL50-[200-1200/1] |
MTSLL16-[800-2000/100] |
MTSLL18-[800-2000/100] |
MTSLL20-[800-2000/100] |
MTSLL22-[800-2000/100] |
MTSLL25-[800-2000/100] |
MTSLL28-[800-2000/100] |
MTSLL32-[800-2000/100] |
MTSLL36-[800-2000/100] |
MTSLL40-[800-2000/100] |
MTSR8-[50-500/1] |
MTSR10-[80-1000/1] |
MTSR12-[80-1000/1] |
MTSR14-[80-1000/1] |
MTSR16-[100-1200/1] |
MTSR18-[150-1200/1] |
MTSR20-[150-1200/1] |
MTSR22-[150-1200/1] |
MTSR25-[150-1200/1] |
MTSR28-[150-1200/1] |
MTSR32-[200-1200/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di avvitamento vite | Materiale | Trattamento superficie | Filettatura nominale D (φ) | Passo (mm) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | 1.5 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 32 | 6 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 36 | 6 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Filettatura sinistra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 40 | 6 | 800 ~ 2000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 8 | 1.5 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Vite destra] Filettatura destra | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 32 | 6 | 200 ~ 1200 |
Loading...
Profilo asse | Tipo dritto | Tipo | Alberi per viti di trasmissione | Tipo di asse | Rame |
---|
Configura
Proprietà di base
Direzione di avvitamento vite
Materiale
Trattamento superficie
Filettatura nominale D(φ)
Passo(mm)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali