Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta / Con anello interno

Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta / Con anello interno
  • Sconto volumi elevati
Il coperchio antipolvere è montato sul lato del cuscinetto reggispinta per evitare l'ingresso di sporco e la perdita di lubrificante.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta/Con anello interno:Immagine relativa
Materiale: EN 1.3505 Equiv.
Accessorio: Copertura

Specifiche

Codice componente
NKXZ20
Codice componenteDBLTr
(min)
r1
(min)
d1D1a
Tipod
NKXZ719162390.30.31025.26.519.7
921162390.30.31227.26.521.7
1224162390.30.31529.26.523.7
1426172590.30.31731.28.025.7
17302030100.30.32036.210.530.7
20372030110.60.32543.29.537.7
25422030110.60.33048.29.542.7
30472030120.60.33553.29.047.7
35522032130.60.34061.21055.7
40582032140.60.34566.5960.5
45622535140.60.65071.51065.5
5072254017116086.51280.5

Codice componenteRadialeAssialeVel. rotazione ammessa
giri/min (Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Coefficiente di carico dinamico CrkNCoefficiente di carico statico CorkNCoefficiente di carico dinamico CakNCoefficiente di carico statico CpakNDs
(min)
D2
(min)
R
(max)
R1
(max)
Tipod
NKXZ76.27.810.014.072001890.30.340.9
991110.315.4660020110.30.346
1210.712.710.516.8570023140.30.354.6
1411.91510.818.2510025160.30.364.5
1716.423.814.324.7450029190.30.3103.5
2018.830.519.637.5360035220.60.3159.5
2522.63620.442.0300040270.60.3180.8
3024.341.521.247.0270045320.60.3207
3526472763240052370.60.3252.2
4027.5532869210057420.60.3315.8
4538742975190062480.60.6370.8
50429041.51131600755511542
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NKXZ7
NKXZ9
NKXZ12
NKXZ14
NKXZ17
NKXZ20
NKXZ25
NKXZ30
NKXZ35
NKXZ40
NKXZ45
NKXZ50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno d
(Ø)
Diametro esterno D
(Ø)
Larghezza B (o T)
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)

28.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10719167200620078001000014000

28.08 €

1 Disponibile 5 giorni 109211666009000110001030015400

29.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10122416570010700127001050016800

30.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10142617510011900150001080019200

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10173020450016400238001430024700

41.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10203720360018800305001960037500

52.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10254220300022600360002040042000

58.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10304720270024300415002120047000

82.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10355220240026000470002700063000

94.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10405820210027500530002800069000

107.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10456225190038000740002900075000

127.58 €

1 Disponibile 5 giorni 105072251600420009000041500113000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Cuscinetti a rullini con cuscinetti a sfere reggispinta Direzione del carico Radiale / Assiale Anello esterno Con anello esterno
Materiale anello interno/esterno EN 1.3505 Equiv. Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo
Dimensioni standard Serie metrica Caratteristiche Standard Materiale elemento rotante EN 1.3505 Equiv.
Con anello esterno Piatto

Prodotti complementari

Supporto tecnico