Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
B7000 |
Codice componente | d | D | B | r (min) | r1 (min) |
B7000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 |
B7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 |
B7001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 |
B7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 |
B7002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 |
B7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 |
B7003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 |
B7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 |
B7004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 |
B7204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 |
B7005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 |
B7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 |
B7006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 |
B7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 |
B7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 |
B7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 |
B7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 |
B7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 |
Codice componente | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Altezza cono di pressione a | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | |||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | Ds (min) | dh (max) | r (max) | ||||
B7000 | 5.35 | 2.6 | 23200 | 9.2 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 23 |
B7200 | 5.4 | 2.71 | 22400 | 10.3 | 15 | 25 | 0.6 | 29 |
B7001 | 5.8 | 2.98 | 20800 | 9.8 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 25 |
B7201 | 8 | 4.05 | 20000 | 11.4 | 17 | 27 | 0.6 | 37 |
B7002 | 6.1 | 3.45 | 18400 | 11.3 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 35 |
B7202 | 8.65 | 4.65 | 17600 | 12.7 | 20 | 30 | 0.6 | 46 |
B7003 | 6.4 | 3.8 | 16800 | 12.5 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 46 |
B7203 | 10.8 | 6 | 15200 | 14.2 | 22 | 35 | 0.6 | 67 |
B7004 | 10.8 | 6.6 | 14400 | 14.9 | 25 | 37 | 0.6 | 80 |
B7204 | 14.5 | 8.3 | 13600 | 16.7 | 26 | 41 | 1.0 | 109 |
B7005 | 11.3 | 7.4 | 12800 | 16.4 | 30 | 42 | 0.6 | 93 |
B7205 | 16.2 | 10.3 | 11200 | 18.6 | 31 | 46 | 1.0 | 130 |
B7006 | 14.5 | 10.1 | 10400 | 18.8 | 36 | 49 | 1.0 | 135 |
B7206 | 22.5 | 14.8 | 9600 | 21.3 | 36 | 56 | 1.0 | 197 |
B7207 | 29.7 | 20.1 | 8000 | 23.9 | 42 | 65 | 1.0 | 287 |
B7208 | 35.5 | 25.1 | 7600 | 26.3 | 47 | 73 | 1.0 | 375 |
B7209 | 39.5 | 28.7 | 6800 | 28.3 | 52 | 78 | 1.0 | 411 |
B7210 | 41.5 | 31.5 | 6320 | 30.2 | 57 | 83 | 1.0 | 466 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
B7000 |
B7001 |
B7002 |
B7003 |
B7004 |
B7005 |
B7006 |
B7200 |
B7201 |
B7202 |
B7203 |
B7204 |
B7205 |
B7206 |
B7207 |
B7208 |
B7209 |
B7210 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 5350 | 23200 | 2600 | |
8.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 20800 | 2980 | |
8.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 32 | 9 | 6100 | 18400 | 3450 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 6400 | 16800 | 3800 | |
9.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | 12 | 10800 | 14400 | 6600 | |
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 47 | 12 | 11300 | 12800 | 7400 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | 14500 | 10400 | 10100 | |
6.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | 5400 | 22400 | 2710 | |
5.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 10 | 8000 | 20000 | 4050 | |
6.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 11 | 8650 | 17600 | 4650 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 10800 | 15200 | 6000 | |
8.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 14500 | 13600 | 8300 | |
10.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 52 | 15 | 16200 | 11200 | 10300 | |
11.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | 22500 | 9600 | 14800 | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | 29700 | 8000 | 20100 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | 18 | 35500 | 7600 | 25100 | |
25.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | 39500 | 6800 | 28700 | |
29.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | 41500 | 6320 | 31500 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (Fila singola) | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Aperti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Nastro singolo | Struttura parte di tenuta | Aperto |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali