Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / SET di due / esecuzione standard / angolo di contatto 30° / coppia / MISUMI / MISUMI

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / SET di due / esecuzione standard / angolo di contatto 30° / coppia / MISUMI / MISUMI
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche prodotto] Materiale e forma delloa schermatura: tipo aperto, Materiali dell'anello interno ed esterno: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi), Tipo di anello esterno: piatto, Specifiche/ambiente: standard.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Contatto angolare/Grado standard/combinazione a doppia fila:Immagine relativa
Per i dettagli di tolleranza e valori ammessi degli anelli interni ed esterni, P.2243
Materiale: EN 1.3505 Equiv.

Specifiche

Codice componente-Combin. fila doppia
B7004-DB
■Combinazione fila doppia
Codice componentedDBr
(min)
r1
(min)
N. cuscinettoCombin. fila doppia
B7000DB
(Posteriore)

DF
(Anteriore)
102680.30.15
B7200103090.60.3
B7001122880.30.15
B72011232100.60.3
B7002153290.30.15
B72021535110.60.3
B70031735100.30.15
B72031740120.60.3
B70042042120.60.3
B720420471410.6
B70052547120.60.3
B720525521510.6
B700630551310.6
B720630621610.6
B7207DB
(Posteriore)
3572171.10.6
B72084080181.10.6
B72094585191.10.6
B72105090201.10.6
 
Codice componenteCoefficiente di caricoVel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento)Altezza cono di pressione aDimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
DBDF
N. cuscinettoCombin. fila doppiaCr (dinamico) kNCor (statico)
kN
DBDFDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
Ds
(min)
dh
(max)
R
(max)
B7000DB
(Posteriore)

DF
(Anteriore)
8.755.21840018.42.412.524.80.311.223.50.1546
B72008.85.41760020.52.51527.50.612.5250.358
B70019.45.951680019.53.514.526.80.313.225.50.1550
B7201138.051600022.72.71729.50.614.5270.374
B70029.956.851440022.64.617.530.80.316.229.50.1570
B7202149.31360025.43.42032.50.617.5300.392
B700310.47.651360025519.533.80.318.232.50.1592
B720317.6121200028.54.52237.50.619.5350.3134
B700417.613.21200029.95.92539.50.622.5370.3160
B720423.516.61040033.35.32642125410.6218
B700518.314.8960032.88.83044.50.627.5420.3186
B720526.320.5880037.27.23147130460.6260
B700623.620.2880037.511.53650135490.6270
B720636.529.5784042.610.63657135560.6394
B7207DB
(Posteriore)
48.540680047.9-42671---574
B720857.550.5600052.6-47751---750
B720964.557.5552056.5-52801---822
B72106763504060.4-57851---932
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
B7000-DB
B7000-DF
B7001-DB
B7001-DF
B7002-DB
B7002-DF
B7003-DB
B7003-DF
B7004-DB
B7004-DF
B7005-DB
B7005-DF
B7006-DB
B7006-DF
B7200-DB
B7200-DF
B7201-DB
B7201-DF
B7202-DB
B7202-DF
B7203-DB
B7203-DF
B7204-DB
B7204-DF
B7205-DB
B7205-DF
B7206-DB
B7206-DF
B7207-DB
B7208-DB
B7209-DB
B7210-DB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

22.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010268875018400Combinazione DB5200

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1010268875018400Combinazione DF5200

22.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012288940016800Combinazione DB5950

22.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1012288940016800Combinazione DF5950

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1015329995014400Combinazione DB6850

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1015329995014400Combinazione DF6850

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101735101040013600Combinazione DB7650

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101735101040013600Combinazione DF7650

31.24 €

1 Disponibile 5 giorni 102042121760012000Combinazione DB13200

31.24 €

15.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102042121760012000Combinazione DF13200

34.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10254712183009600Combinazione DB14800

34.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10254712183009600Combinazione DF14800

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10305513236008800Combinazione DB20200

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10305513236008800Combinazione DF20200

27.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1010309880017600Combinazione DB5400

27.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1010309880017600Combinazione DF5400

28.46 €

1 Disponibile 5 giorni 101232101300016000Combinazione DB8050

28.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10123210130016000Combinazione DF8050

32.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101535111400013600Combinazione DB9300

32.62 €

1 Disponibile 5 giorni 101535111400013600Combinazione DF9300

33.75 €

1 Disponibile 5 giorni 101740121760012000Combinazione DB12000

33.75 €

1 Disponibile 5 giorni 101740121760012000Combinazione DF12000

38.54 €

1 Disponibile 5 giorni 102047142350010400Combinazione DB16600

38.54 €

1 Disponibile 5 giorni 102047142350010400Combinazione DF16600

42.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10255215263008800Combinazione DB20500

42.82 €

20.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10255215263008800Combinazione DF20500

47.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10306216365007840Combinazione DB29500

47.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10306216365007840Combinazione DF29500

46.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10357217485006800Combinazione DB40000

60.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10408018575006000Combinazione DB50500

65.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10458519645005520Combinazione DB57500

75.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10509020670005040Combinazione DB63000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (Più file) Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.3505 Equiv. materiale Shield e la forma Aperti
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.3505 Equiv. Struttura parte di tenuta Aperto

Prodotti complementari

Supporto tecnico