• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporti cuscinetto / Con supporto

Supporti cuscinetto / Con supporto
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di un'unità di cuscinetti a blocco di cuscino senza lubrificazione. Sono disponibili 2 tipi: il tipo a vite fissa e il tipo ad anello eccentrico.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con supporto:Immagine relativa
TipoSupporti cuscinettoComponente Materiale
SupportoCuscinettoTenuta in gommaVite di fermoAnello eccentrico
Fissaggio con vite di fermoPBTLega di zinco a pressofusione (zinco a pressofusione)EN 1.3505 Equiv.Gomma nitrilica (NBR)EN 1.7220 Equiv.-
Fissaggio con anello eccentricoPBRLega di zinco a pressofusione (zinco a pressofusione)EN 1.3505 Equiv.Gomma nitrilica (NBR)EN 1.7220 Equiv.EN 1.1149 Equiv.
PBRSLega di zinco a pressofusione (zinco a pressofusione)
+ Nichelatura chimica
EN 1.4125 Equiv.Gomma nitrilica (NBR)EN 1.4301 Equiv.EN 1.1149 Equiv.
+ Nichelatura chimica
PBRSXAcciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)EN 1.4125 Equiv.Gomma nitrilica (NBR)EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
PBR15
Codice componenteHLL1AdtH1BS
PBT
PBR
PBRS
PBRSXPBT
PBR
PBRS
PBRSXPBTPBR
PBRS
PBRSX
TipoD
PBT
PBR
PBRS
PBRSX (D10~25)
101867531676535341417.54
1219715616766383714.517.54
1522806316776434216.518.54.5
1724856718777474617.520.55
2028100802010985553.52124.56
25321129020101096260.522.525.56
3036132106261311-70-24.526.56.5
DCoefficiente di caricoDimensioni dettagliate della vite di fermoMassa (g)
Cr (dinamico) NCor (statico) NFissaggio con vite di fermoFissaggio con anello eccentricoPBTPBR
PBRS
PBRSX
PBTPBRSPBTPBRSMCoppia di serraggioCapacità carico assiale (kN)MCoppia di serraggioCapacità carico assiale (kN)
PBRPBRSXPBRPBRSX(N • m)(N • m)
104600390020001550M3x0.350.590.35M4x0.71.50.88707779
125100430024001900809198
155600475028002250M4x0.51.470.43120125129
176000510033002650140156170
209350790051004000M5x0.52.940.72M5x0.82.91.76210230258
2510100860058004650270294333
30132001130083006600410454-
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PBR10
PBR12
PBR15
PBR17
PBR20
PBR25
PBR30
PBRS10
PBRS12
PBRS15
PBRS17
PBRS20
PBRS25
PBRS30
PBRSX10
PBRSX12
PBRSX15
PBRSX17
PBRSX20
PBRSX25
PBT10
PBT12
PBT15
PBT17
PBT20
PBT25
PBT30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero D
(Ø)
Materiale corpo unità Profilo diam. interno cuscinetto Materiale del cuscinetto Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

10.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.1846002000

11.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.1951002400

11.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.2256002800

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1017[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.2460003300

12.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.2893505100

14.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1025[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.32101005800

17.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.3505 Equiv.36132008300

31.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.1839001550

32.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.1943001900

34.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1015[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.2247502250

37.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1017[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.2451002650

41.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1020[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.2879004000

45.61 €

1 Disponibile 5 giorni 1025[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.3286004650

63.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.36113006600

46.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.1839001550

49.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.1943001900

51.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.2247502250

56.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1017Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.2451002650

62.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1020Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.2879004000

68.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.)Anello eccentricoEN 1.4125 Equiv.3286004650

10.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.1846002000

11.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.1951002400

11.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.2256002800

11.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.2460003300

12.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.2893505100

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.32101005800

17.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030[Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC)Vite di fermoEN 1.3505 Equiv.36132008300

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Con supporto:Immagine relativa
■Fissaggio dell'albero
Fissaggio con vite di fermo•Sull'estremità dell'anello interno del cuscinetto sono presenti due viti di fermo (a 120°).
L'albero viene collegato serrando le viti di fermo.
Fissaggio con anello eccentrico•Separare i centri della superficie esterna convessa sull'estremità della pista interna del cuscinetto (parte a) e la superficie interna concava dell'anello eccentrico (parte b), collegare l'albero e l'anello interno formando un cuneo sulla circonferenza (vedere la Figura 1).
•Inoltre, sull'estremità dell'anello eccentrico sono presenti una vite di fermo e un foro ciascuno (a un angolo di 90°); ciò impedisce l'allentamento grazie all'uso della vite di fermo come serraggio, come descritto sopra.
•Il foro D serve per l'inserimento di un'asta di diametro piccolo quando si allenta l'accoppiamento.

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Supporti cuscinetti Con supporto dritto, categoria Standard
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico