Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Flangia a rombo | Componente Materiale | ||||
Supporto | Cuscinetto | Tenuta in gomma | Vite di fermo | Anello eccentrico | ||
Fissaggio con vite di fermo | HBT | Lega di zinco a pressofusione (zinco a pressofusione) | EN 1.3505 Equiv. | Gomma nitrilica (NBR) | EN 1.7220 Equiv. | - |
Fissaggio con anello eccentrico | HBR | Lega di zinco a pressofusione (zinco a pressofusione) | EN 1.3505 Equiv. | Gomma nitrilica (NBR) | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.1149 Equiv. |
HBRS | Lega di zinco a pressofusione (zinco a pressofusione) + Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. | Gomma nitrilica (NBR) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.1149 Equiv. + Nichelatura chimica | |
HBRSX | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | EN 1.4125 Equiv. | Gomma nitrilica (NBR) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente |
HBT15 |
Codice componente | L | L1 | t | A2 | A1 | d | W | A | B | S | |||
HBT | HBR HBRS HBRSX | HBT | HBR HBRS HBRSX | ||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||
HBR (D=8 solo per HBR) | 8 | 48 | 37 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4.8 | 27 | - | 16 | - | 15 | 3.5 |
HBT HBR HBRS HBRSX (D10~25) | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 15.5 | 19 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 16 | 19 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 19.5 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 23 | 26.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 24.5 | 27.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 27 | 29 | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | Coefficiente di carico | Dimensioni dettagliate della vite di fermo | Massa (g) | ||||||||||
Cr (dinamico) N | Cor (statico) N | Fissaggio con vite di fermo | Fissaggio con anello eccentrico | HBT | HBR HBRS | HBRSX | |||||||
HBT | HBRS | HBT | HBRS | M | Coppia di serraggio | Capacità carico assiale (kN) | M | Coppia di serraggio | Capacità carico assiale (kN) | ||||
HBR | HBRSX | HBR | HBRSX | (N • m) | (N • m) | ||||||||
8 | 3300 | - | 1260 | - | - | - | - | M3x0.5 | 0.59 | 0.39 | - | 30 | - |
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3x0.35 | 0.59 | 0.35 | M4x0.7 | 1.5 | 0.88 | 50 | 60 | 77 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 70 | 76 | 87 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4x0.5 | 1.47 | 0.43 | 90 | 100 | 115 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 115 | 129 | 146 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5x0.5 | 2.94 | 0.72 | M5x0.8 | 2.9 | 1.76 | 190 | 205 | 253 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 220 | 244 | 298 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 340 | 354 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBR8 |
HBR10 |
HBR12 |
HBR15 |
HBR17 |
HBR20 |
HBR25 |
HBR30 |
HBRS10 |
HBRS12 |
HBRS15 |
HBRS17 |
HBRS20 |
HBRS25 |
HBRS30 |
HBRSX10 |
HBRSX12 |
HBRSX15 |
HBRSX17 |
HBRSX20 |
HBRSX25 |
HBT10 |
HBT12 |
HBT15 |
HBT17 |
HBT20 |
HBT25 |
HBT30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero D (Ø) | Materiale corpo unità | Profilo diam. interno cuscinetto | Materiale del cuscinetto | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 3300 | 1260 | |
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 4600 | 2000 | |
11.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 5100 | 2400 | |
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 5600 | 2800 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 6000 | 3300 | |
12.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 9350 | 5100 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 10100 | 5800 | |
18.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.3505 Equiv. | 13200 | 8300 | |
32.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 3900 | 1550 | |
33.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 4300 | 1900 | |
35.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 4750 | 2250 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 5100 | 2650 | |
42.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 7900 | 4000 | |
46.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 8600 | 4650 | |
65.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 11300 | 6600 | |
48.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 3900 | 1550 | |
50.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 4300 | 1900 | |
53.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 4750 | 2250 | |
58.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 5100 | 2650 | |
64.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 7900 | 4000 | |
70.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | Acciaio inox fuso (EN 1.4308 Equiv.) | Anello eccentrico | EN 1.4125 Equiv. | 8600 | 4650 | |
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 4600 | 2000 | |
11.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 5100 | 2400 | |
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 5600 | 2800 | |
12.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 6000 | 3300 | |
12.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 9350 | 5100 | |
14.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 10100 | 5800 | |
18.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | [Ghisa] Lega di Zinco pressofusa (ZDC) | Vite di fermo | EN 1.3505 Equiv. | 13200 | 8300 |
Loading...
Fissaggio con vite di fermo | •Sull'estremità dell'anello interno del cuscinetto sono presenti due viti di fermo (a 120°). L'albero viene collegato serrando le viti di fermo. |
Fissaggio con anello eccentrico | •Separare i centri della superficie esterna convessa sull'estremità della pista interna del cuscinetto (parte a) e la superficie interna concava dell'anello eccentrico (parte b), collegare l'albero e l'anello interno formando un cuneo sulla circonferenza (vedere la Figura 1). •Inoltre, sull'estremità dell'anello eccentrico sono presenti una vite di fermo e un foro ciascuno (a un angolo di 90°); ciò impedisce l'allentamento grazie all'uso della vite di fermo come serraggio, come descritto sopra. •Il foro D serve per l'inserimento di un'asta di diametro piccolo quando si allenta l'accoppiamento. |
Unità, tipo | Cuscinetti a sfere | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a rombo | Trattamento superficie | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero D(Ø)
Materiale corpo unità
Profilo diam. interno cuscinetto
Materiale del cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali