Supporti cuscinetto / Con supporto / In ghisa

Supporti cuscinetto / Con supporto / In ghisa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
È una delle unità con cuscinetti a sfera più tipiche e un cuscinetto è incorporato nell'alloggiamento robusto e strutturato in modo integrale.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con supporto/In ghisa:Immagine relativa
Precisione:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Toll. diametro interno cuscinetto: H7 (Accoppiamento con gioco)
Solo PDRCP, J7 (Accoppiamento incerto)
Temperatura di esercizio : -15 ~ +100°C
Diametro nominale ingrassatore: Da 1/4 a 28 UNF (norma unificata)
il cuscinetto a sfere si sposta leggermente a causa della funzione di allineamento automatico.
Per PDRCP, l'accoppiamento tra il corpo principale e il cuscinetto è progettato per essere serrato leggermente in modo da mantenere l'accoppiamento con gioco.
Se il cuscinetto è asimmetrico al momento della consegna, inserire l'albero o simile nel cuscinetto e regolare l'inclinazione.
La versione senza lubrificazione viene fornita preriempita con la corretta quantità di grasso e non è richiesta alcuna lubrificazione per l'uso in condizioni normali.
 
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
PDR15
PDRCP12
Codice componenteJIS nominaleHLL1Ad1dtH1BSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio
(N • cm)
Capacità carico assiale (N)PDR
PDR12UCP20130.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640650
15UCP20230.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
17UCP20330.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640620
20UCP20433.3 12795381913156531.0 12.712.86.6M6x0.754901280650
25UCP20536.5 140105381613167034.1 14.314.07.9M6x0.754901400790
30UCP20642.9 165121482117188338.1 15.919.611.3M6x0.7549019601260
35UCP20747.6 167127482117199442.9 17.525.915.4M8x1118025901590
40UCP20849.2 1841375425171910049.2 1929.317.9M8x1118029301920
45UCP20954.0 1901465422172010849.2 1933.020.5M8x1118033002190
50UCP21057.2 2061596025202211451.6 1935.523.2M10x1.25235035502590
kgf=Nx0.101972
Codice componenteHLL1Ad1dtH1BSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
PDRCP 1230.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476390
1530.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476380
1730.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476360
2033.3 12597271612136424.7 712.86.6M5x0.82501280480
2536.5 130100291612137027.0 7.514.07.9M6x0.754901400590
3042.9 156120332114158330.3 819.611.3M6x0.754901960700
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PDR12
PDR15
PDR17
PDR20
PDR25
PDR30
PDR35
PDR40
PDR45
PDR50
PDRCP12
PDRCP15
PDRCP17
PDRCP20
PDRCP25
PDRCP30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Con supporto dritto, categoria Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 12Standard30.2128006600

14.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15Standard30.2128006600

14.61 €

1 Disponibile 5 giorni 17Standard30.2128006600

14.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20Standard33.3128006600

15.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25Standard36.5140007900

21.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30Standard42.91960011300

20.02 €

1 Disponibile 5 giorni 35Standard47.62590015400

23.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40Standard49.22930017900

38.72 €

1 Disponibile 5 giorni 45Standard543300020500

31.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50Standard57.23550023200

12.84 €

1 Disponibile 5 giorni 12Compatte30.295504800

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15Compatte30.295504800

12.84 €

1 Disponibile 5 giorni 17Compatte30.295504800

13.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20Compatte33.3128006600

15.23 €

1 Disponibile 5 giorni 25Compatte36.5140007900

20.53 €

1 Disponibile 5 giorni 30Compatte42.91960011300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Supporti cuscinetti Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico