Supporti cuscinetto / Attacco inferiore / In ghisa

Supporti cuscinetto / Attacco inferiore / In ghisa
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si tratta di un'unità di cuscinetti a sfera lubrificabili montati sul fondo (in fusione).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacco inferiore/In ghisa:Immagine relativa
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
PDB15
Codice componenteHLL1AMtH1BSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDPDBPDBCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio
(N • cm)
Capacità carico assiale (N)
PDB1230.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640550
1530.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640530
1730.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640520
2030.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.754901280500
2536.5845638M10x1.515107234.1 14.314.07.9M6x0.754901400720
3042.9946648M14x2.018108438.1 15.919.611.3M6x0.7549019601020
3547.61108048M14x2.020129542.9 17.525.915.4M8x1118025901580
4049.21168454M14x2.0201210049.2 1929.317.9M8x1118029301840
4554.21209054M14x2.0251210849.2 1933.020.5M8x1118033002060
5057.21309460M16x2.0251411651.6 1935.523.2M10x1.25235035502440
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PDB12
PDB15
PDB17
PDB20
PDB25
PDB30
PDB35
PDB40
PDB45
PDB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

16.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1230.2128006600

16.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1530.2128006600

16.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1730.2128006600

16.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2030.2128006600

18.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2536.5140007900

23.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3042.91960011300

27.20 €

1 Disponibile 5 giorni 3547.62590015400

33.24 €

1 Disponibile 5 giorni 4049.22930017900

37.91 €

1 Disponibile 5 giorni 4554.23300020500

43.83 €

1 Disponibile 5 giorni 5057.23550023200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Supporti cuscinetti Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Con supporto dritto, categoria Attacco inferiore Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico