Supporti cuscinetto / Con flangia quadrata / In ghisa (Codici componente - Download CAD)

Supporti cuscinetto / Con flangia quadrata / In ghisa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Viene fissato a una superficie verticale, ad esempio il fianco di una macchina. È possibile scegliere tra il tipo lubrificato e quello non lubrificato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con flangia quadrata/In ghisa:Immagine relativa
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HDF25
Codice componenteJIS nominaleLL1tAA1A2d1BSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
HDF12UCF20186641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
15UCF20286641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640610
17UCF20386641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640600
20UCF20486641233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.754901280580
25UCF20595701435.827.0 161234.114.314.07.9M6x0.754901400720
30UCF206108831440.231.0 181238.115.919.611.3M6x0.7549019601010
35UCF207117921644.434191442.917.525.915.4M8x1118025901380
40UCF2081301021651.236211649.21929.317.9M8x1118029301770
45UCF2091371051852.238221649.21933.020.5M8x1118033002070
50UCF2101431111854.640221651.61935.523.2M10x1.25235035502360
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HDF12
HDF15
HDF17
HDF20
HDF25
HDF30
HDF35
HDF40
HDF45
HDF50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

14.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12128006600

14.86 €

1 Disponibile 5 giorni 15128006600

14.61 €

1 Disponibile 5 giorni 17128006600

14.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20128006600

16.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25140007900

22.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

301960011300

23.33 €

1 Disponibile 5 giorni 352590015400

23.56 €

1 Disponibile 5 giorni 402930017900

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 453300020500

34.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

503550023200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico