Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componente | Materiale |
Supporto | EN-JL 1030 Equiv. |
Cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. |
Tenuta in gomma | Gomma nitrilica (NBR) |
Vite di fermo | EN 1.7220 Equiv. |
Codice componente |
HDMC20 |
Codice componente | F | P | P.C.D. | t | A | A1 | A2 | J | E | d | B | S | Coefficiente di carico (kN) | Vite di fermo | Massa (g) | ||||
Tipo | D | Cr (dinamico) | Cor (statico) | M1 | Coppia di serraggio (N • cm) | Capacità carico assiale (N) | |||||||||||||
HDMC | 12 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 890 |
15 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 870 | |
17 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 860 | |
20 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 490 | 1280 | 840 | |
25 | 115 | 63.6 | 90 | 7 | 29.8 | 21 | 10 | 6 | 70 | 12 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 970 | |
30 | 125 | 70.7 | 100 | 8 | 32.2 | 23 | 10 | 8 | 80 | 12 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6x0.75 | 490 | 1960 | 1180 | |
35 | 135 | 77.8 | 110 | 9 | 36.4 | 26 | 11 | 8 | 90 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8x1 | 1180 | 2590 | 1550 | |
40 | 145 | 84.8 | 120 | 9 | 41.2 | 26 | 11 | 10 | 100 | 14 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8x1 | 1180 | 2930 | 1850 | |
45 | 160 | 93.3 | 132 | 14 | 40.2 | 26 | 10 | 12 | 105 | 16 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8x1 | 1180 | 3300 | 2420 | |
50 | 165 | 97.6 | 138 | 14 | 42.6 | 28 | 10 | 12 | 110 | 16 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10x1.25 | 2350 | 3550 | 2710 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HDMC12 |
HDMC15 |
HDMC17 |
HDMC20 |
HDMC25 |
HDMC30 |
HDMC35 |
HDMC40 |
HDMC45 |
HDMC50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero D (Ø) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 12800 | 6600 | |
19.01 € 13.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 12800 | 6600 | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 12800 | 6600 | |
17.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 12800 | 6600 | |
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 14000 | 7900 | |
25.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 19600 | 11300 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 25900 | 15400 | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 29300 | 17900 | |
43.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 33000 | 20500 | |
48.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 35500 | 23200 |
Loading...
Unità, tipo | Cuscinetti a sfere | Gruppo cuscinetto, tipo | Gola pilota | Materiale corpo unità | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo | Materiale del cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali