Supporti tenditori

Supporti tenditori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Può essere utilizzato per la regolazione di cinghie e catene, ecc. in aree in cui è richiesto il libero movimento del centro dell'albero.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti tenditori:Immagine relativa
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HDTKP15
Codice componenteH1H2H3H4LL1AA1A2W1W2ZdBSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
HDTKP128976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640790
158976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640770
178976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.75392640760
208976513294613221121610511931.0 12.712.86.6M6x0.754901280740
258976513297623224121610511934.114.314.07.9M6x0.754901400820
30102895637113703728121610572238.115.919.611.3M6x0.7549019601300
35102896437129783730121613642242.917.525.915.4M8x1118025901600
401141028349144884933161916832949.21929.317.9M8x1118029302400
451171028349144874935161916832949.21933.020.5M8x1118033002400
501171028349149904937161916862951.61935.523.2M10x1.25235035502500
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HDTKP12
HDTKP15
HDTKP17
HDTKP20
HDTKP25
HDTKP30
HDTKP35
HDTKP40
HDTKP45
HDTKP50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

19.01 €

1 Disponibile 5 giorni 12128006600

19.01 €

13.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15128006600

18.77 €

1 Disponibile 5 giorni 17128006600

17.76 €

1 Disponibile 5 giorni 20128006600

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 25140007900

25.33 €

1 Disponibile 5 giorni 301960011300

29.97 €

1 Disponibile 5 giorni 352590015400

37.27 €

1 Disponibile 5 giorni 402930017900

42.69 €

1 Disponibile 5 giorni 453300020500

48.37 €

1 Disponibile 5 giorni 503550023200

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

•HDTKP
La tensione può essere regolata scorrendo la gola di guida A2. Adatti per regolare la tensione di trasportatori a nastro, ecc.

Esempio di utilizzo

Supporti tenditori:Immagine relativa

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico