Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Profilo | Tipo | Materiale | Accessori | |||
Esagono incassato su testa (d6 ~ 10) | Esagono incassato su testa e filettatura (d12 o superiore) | |||||
Senza guarnizione | Con tenuta | Senza guarnizione | Con tenuta | |||
Piatti | CFAP | CFFAP | CFAPH | CFFAPH | EN 1.3505 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.1191 Equiv., ossido nero) |
Codice componente | - | D |
CFAP8 | - | 19 |
D | Tolleranza |
16 | 0 - 0.008 |
19~30 | 0 - 0.009 |
32~47 | 0 - 0.011 |
52~80 | 0 - 0.013 |
85~90 | 0 - 0.015 |
Codice componente | D selezionabile |
MxPasso | ℓ | B | B1 | L | r | f (Min.) |
H | e (Eccentricità) |
Massa (g) |
Max Coppia di serraggio (N·cm) |
Conformità a standard | |||||
Tipo | Tolleranza dh7 | CFFAP | CFAP | CFFAPH | CFAPH | |||||||||||||
(Con tenuta) CFFAP (Senza tenuta) CFAP |
6 | 0 -0.012 |
16 | 6×1.0 | 9 | 11 | 12 | 28 | 0.5 | 11 | 3 | 0.25 | 18.5 | 2.94 | ● | ● | - | - |
8 | 0 -0.015 |
19 | 8×1.25 | 11 | 11 | 12 | 32 | 0.5 | 13 | 4 | 0.25 | 28.5 | 7.84 | ● | ● | - | - | |
10 | 0 -0.015 |
22 | 10×1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 1 | 15 | 5 | 0.3 | 45 | 16.7 | ● | ● | - | - | |
10 | 0 -0.015 |
26 | 10×1.25 | 13 | 12 | 13 | 36 | 1 | 15 | 5 | 0.3 | 60 | 16.7 | ● | ● | - | - | |
(Con tenuta) CFFAPH (Senza tenuta) CFAPH |
12 | 0 -0.018 |
30 | 12×1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 1.5 | 20 | 6 | 0.4 | 105 | 29.4 | - | - | ● | ● |
12 | 0 -0.018 |
32 | 12×1.5 | 14 | 14 | 15 | 40 | 1.5 | 20 | 6 | 0.4 | 115 | 29.4 | - | - | ● | ● | |
16 | 0 -0.018 |
35 | 16×1.5 | 18 | 18 | 19.5 | 52 | 1.5 | 24 | 6 | 0.5 | 205 | 70.6 | - | - | ● | ● | |
18 | 0 -0.018 |
40 | 18×1.5 | 20 | 20 | 21.5 | 58 | 1.5 | 26 | 6 | 0.6 | 295 | 98 | - | - | ● | ● | |
20 | 0 -0.021 |
47 | 20×1.5 | 22 | 24 | 25.5 | 66 | 1.5 | 36 | 8 | 0.7 | 450 | 137 | - | - | ● | ● | |
20 | 0 -0.021 |
52 | 20×1.5 | 22 | 24 | 25.5 | 66 | 1.5 | 36 | 8 | 0.7 | 525 | 137 | - | - | ● | ● | |
24 | 0 -0.021 |
62 | 24×1.5 | 25 | 29 | 30.5 | 80 | 1.5 | 40 | 8 | 0.8 | 915 | 245 | - | - | ● | ● | |
24 | 0 -0.021 |
72 | 24×1.5 | 25 | 29 | 30.5 | 80 | 1.5 | 40 | 8 | 0.8 | 1150 | 245 | - | - | ● | ● | |
30 | 0 -0.021 |
80 | 30×1.5 | 32 | 35 | 37 | 100 | 2 | 46 | 8 | 1 | 1880 | 480 | - | - | ● | ● | |
30 | 0 -0.021 |
85 | 30×1.5 | 32 | 35 | 37 | 100 | 2 | 46 | 8 | 1 | 1950 | 480 | - | - | ● | ● | |
30 | 0 -0.021 |
90 | 30×1.5 | 32 | 35 | 37 | 100 | 2 | 46 | 8 | 1 | 2000 | 480 | - | - | ● | ● |
d-D | Uso generico | Per carico pesante | |||||||||||||
Coefficiente di carico dinamico C (kN) |
Coefficiente di carico statico Cor (kN) | Carico max ammesso (kN) |
Capacità carico pista (kN) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | Coefficiente di carico dinamico C (kN) |
Coefficiente di carico statico Cor (kN) |
Carico max ammesso (kN) |
Capacità carico pista (kN) | Limite velocità di rotazione (con tenuta) (giri/min) |
Massa (g) | ||||
Con tenuta | Senza tenuta | ||||||||||||||
Bombati | Piatti | Bombati | Piatti | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CFAP6-16 |
CFAP8-19 |
CFAP10-22 |
CFAP10-26 |
CFAPH12-30 |
CFAPH12-32 |
CFAPH16-35 |
CFFAP6-16 |
CFFAP8-19 |
CFFAP10-22 |
CFFAP10-26 |
CFFAPH12-30 |
CFFAPH12-32 |
CFFAPH16-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Metodo di serraggio | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (kN) | Coefficiente di carico Cor (statico) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tenute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | 3.59 | 3.58 | 25000 | Non fornito | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | 4.17 | 4.65 | 20000 | Non fornito | |
22.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | Esagono incassato sulla testa | 5.33 | 6.78 | 17000 | Non fornito | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | Esagono incassato sulla testa | 5.33 | 6.78 | 17000 | Non fornito | |
28.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | |
29.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | |
31.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16x1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | 12 | 18.3 | 7000 | Fornito | |
26.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6 | Esagono incassato sulla testa | 3.59 | 3.58 | 17500 | Fornito | |
28.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8 | Esagono incassato sulla testa | 4.17 | 4.65 | 14000 | Fornito | |
28.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | Esagono incassato sulla testa | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | Esagono incassato sulla testa | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | |
34.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | |
36.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 x 1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | 7.87 | 9.79 | 9800 | Fornito | |
38.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 18 | M16x1.5 | Esagono incassato sulla filettatura testa | 12 | 18.3 | 7000 | Fornito |
Loading...
Guarnizione | Materiale | Vecchio cod. componente (Esag. incass. testa) |
Nuovo cod. componente (Esag. incass. testa e filett.) |
Con tenuta | EN 1.3505 Equiv. | CFFAP | CFFAPH |
Senza guarnizione | CFAP | CFAPH |
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Profilo piatto | Materiale | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | Non fornito | Con perno folle | Eccentrico pieno | Dimensioni standard | Serie metrica |
Albero | Fornito | Metodo di guida rotella | Con fermo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Metodo di serraggio
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tenute
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali