Perni folli con staffe / A L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli con staffe/A L:Immagine relativa
TipoStaffaProfilo perno follePerno folle incluso
A LMaterialeTrattamento superficieProfiloMaterialed5~10d12
CMFLBFEN 1.1191 Equiv.Ossido neroPiattiEN 1.3505 Equiv.CFFACFFH
CMFLFNichelatura chimicaCFFACFFH
CMFLSFEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.CFFASCFFSH
CMFLBUEN 1.1191 Equiv.Ossido neroBombatiEN 1.3505 Equiv.CFUACFUH
CMFLUNichelatura chimicaCFUACFUH
CMFLSUEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.CFUASCFUSH

Specifiche

Codice componente-h
CMFLF10
-
40
■A L
Codice componenteAltezza h
Incrementi di 1mm
DHTL1LWW1d1
Tipod
CMFLBF
CMFLF
CMFLSF
CMFLBU
CMFLU
CMFLSU
517~2813h+4.58162620135.5
617~3216h+68192922155.5
820~3819h+710223224175.5
1025~5226h+1012294228206.5
1228~6432h+1112314728206.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMFLBF5-[17-28/1]
CMFLBF6-[17-32/1]
CMFLBF8-[20-38/1]
CMFLBF10-[25-52/1]
CMFLBF12-[28-64/1]
CMFLBU5-[17-28/1]
CMFLBU6-[17-32/1]
CMFLBU8-[20-38/1]
CMFLBU10-[25-52/1]
CMFLBU12-[28-64/1]
CMFLF5-[17-28/1]
CMFLF6-[17-32/1]
CMFLF8-[20-38/1]
CMFLF10-[25-52/1]
CMFLF12-[28-64/1]
CMFLSF5-[17-28/1]
CMFLSF6-[17-32/1]
CMFLSF8-[20-38/1]
CMFLSF10-[25-52/1]
CMFLSF12-[28-64/1]
CMFLSU5-[17-28/1]
CMFLSU6-[17-32/1]
CMFLSU8-[20-38/1]
CMFLSU10-[25-52/1]
CMFLSU12-[28-64/1]
CMFLU5-[17-28/1]
CMFLU6-[17-32/1]
CMFLU8-[20-38/1]
CMFLU10-[25-52/1]
CMFLU12-[28-64/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo rotella Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale d
(Ø)
Trattamento superficie Altezza h
(mm)

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.5Ossido nero17 ~ 28

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM6[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.6Ossido nero17 ~ 32

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM8[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.8Ossido nero20 ~ 38

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.10Ossido nero25 ~ 52

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM12 x 1.5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.12Ossido nero28 ~ 64

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.5Ossido nero17 ~ 28

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM6[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.6Ossido nero17 ~ 32

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM8[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.8Ossido nero20 ~ 38

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.10Ossido nero25 ~ 52

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM12 x 1.5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.12Ossido nero28 ~ 64

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.5Nichelatura chimica17 ~ 28

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM6[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.6Nichelatura chimica17 ~ 32

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM8[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.8Nichelatura chimica20 ~ 38

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.10Nichelatura chimica25 ~ 52

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM12 x 1.5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.12Nichelatura chimica28 ~ 64

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5Non fornito17 ~ 28

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM6[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6Non fornito17 ~ 32

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8Non fornito20 ~ 38

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10Non fornito25 ~ 52

-

1 7 giorni 10Profilo piattoM12 x 1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.12Non fornito28 ~ 64

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.5Non fornito17 ~ 28

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM6[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.6Non fornito17 ~ 32

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.8Non fornito20 ~ 38

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.10Non fornito25 ~ 52

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM12 x 1.5[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.12Non fornito28 ~ 64

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.5Nichelatura chimica17 ~ 28

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM6[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.6Nichelatura chimica17 ~ 32

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM8[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.8Nichelatura chimica20 ~ 38

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.10Nichelatura chimica25 ~ 52

-

1 7 giorni 10[Anello esterno sferico] BombatiM12 x 1.5[Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv.12Nichelatura chimica28 ~ 64

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni folli con staffe/A L:Immagine relativa

Informazioni di base

Categoria Perni folli Rivestimento rotella Non fornito Con perno folle Standard
Albero Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico