Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Staffa | Profilo perno folle | Perno folle incluso | |||
A blocco | Materiale | Trattamento superficie | Profilo | Materiale | d5~10 | d12 |
CMFBF | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Piatti | EN 1.3505 Equiv. | CFFA | CFFH |
CMFF | Nichelatura chimica | CFFA | CFFH | |||
CMFSF | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4125 Equiv. | CFFAS | CFFSH | |
CMFBU | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Bombati | EN 1.3505 Equiv. | CFUA | CFUH |
CMFU | Nichelatura chimica | CFUA | CFUH | |||
CMFSU | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4125 Equiv. | CFUAS | CFUSH |
Codice componente | - | h |
CMFBU10 | - | 30 |
Codice componente | Altezza h Incrementi di 1mm | D | H | T | L1 | L | d1 | d2 | t | |
Tipo | d | |||||||||
CMFBF CMFF CMFSF CMFBU CMFU CMFSU | 6 | 12~25 | 16 | h+6 | 10 | 24 | 38 | 7.5 | 4.5 | 5 |
8 | 15~30 | 19 | h+7 | 12 | 24 | 38 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | |
10 | 20~35 | 26 | h+10 | 12 | 26 | 42 | 11 | 6.5 | 10 | |
12 | 20~40 | 32 | h+11 | 12 | 28 | 44 | 11 | 6.5 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMFBF6-[12-25/1] |
CMFBF8-[15-30/1] |
CMFBF10-[20-35/1] |
CMFBF12-[20-40/1] |
CMFBU6-[12-25/1] |
CMFBU8-[15-30/1] |
CMFBU10-[20-35/1] |
CMFBU12-[20-40/1] |
CMFF6-[12-25/1] |
CMFF8-[15-30/1] |
CMFF10-[20-35/1] |
CMFF12-[20-40/1] |
CMFSF6-[12-25/1] |
CMFSF8-[15-30/1] |
CMFSF10-[20-35/1] |
CMFSF12-[20-40/1] |
CMFSU6-[12-25/1] |
CMFSU8-[15-30/1] |
CMFSU10-[20-35/1] |
CMFSU12-[20-40/1] |
CMFU6-[12-25/1] |
CMFU8-[15-30/1] |
CMFU10-[20-35/1] |
CMFU12-[20-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Materiale | Lunghezza vite F (mm) | Altezza h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M12 x 1.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M12 x 1.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M12 x 1.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Profilo piatto | M12 x 1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M8 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M12 x 1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Anello esterno sferico] Bombati | M12 x 1.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 |
Loading...
Categoria | Perni folli | Rivestimento rotella | Non fornito | Con perno folle | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Albero | Fornito |
Configura
Proprietà di base
Tipo rotella
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Materiale
Lunghezza vite F(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali