Rotelle / In due pezzi / Piatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle/In due pezzi/piatte:Immagine relativa
GrassoSenza guarnizioneCon tenutaMateriale
PiattePiatte
Uso genericoNASTFNASTFZEN 1.3505 Equiv.
NASTFSNASTFZSEN 1.4125 Equiv.
A bassa prod. di particolato-NASTFZC

Specifiche

Codice componente
NASTF8
*
DTolleranza
19~300
- 0.009
320
- 0.011
■Senza tenuta
Codice componenteDdrBB1rr1Coefficiente di carico dinamicoCoefficiente di carico staticoCapacità carico pista (kN)Velocità di rotazione maxMassa
TipodC (kN)Co (kN)NASTF□(giri/min)(g)
(Piatte)
NASTF
NASTFS
619109.8100.50.54.12 4.55 3.532000017.8
824129.8100.51.05.68 5.89 4.021700028
10301411.8120.51.59.70 9.67 5.591500050
12321611.8120.51.510.410.95.981300058
Applicare una generosa dose di grasso prima dell'uso.
kgf=Nx0.101972

■Con tenuta
Codice componenteDaBB1efCoefficiente di carico dinamicoCoefficiente di carico staticoCapacità carico pista (kN)Velocità di rotazione maxMassaConformità a standard
TipodC (kN)Co (kN)NASTFZ□(giri/min)(g)NASTFZNASTFZSNASTFZC
(Piatte)
NASTFZ
NASTFZS
NASTFZC
6191413.8142.50.84.12 4.55 3.53800024.5
82417.5 13.8142.50.85.68 5.89 4.51680039
103023.5 15.8162.50.89.70 9.67 6.86600065
123225.5 15.8162.50.810.410.97.35520075
153529.0 15.8162.50.812.314.38.04400083--
174032.5 19.8203117.420.911.83800135--
204738.0 19.8203119.224.513.83400195--
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NASTF6
NASTF8
NASTF10
NASTF12
NASTFS6
NASTFS8
NASTFS10
NASTFS12
NASTFZ6
NASTFZ8
NASTFZ10
NASTFZ12
NASTFZ15
NASTFZ17
NASTFZ20
NASTFZC6
NASTFZC8
NASTFZC10
NASTFZC12
NASTFZS6
NASTFZS8
NASTFZS10
NASTFZS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Materiale Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(kN)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tenute

11.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10199.86[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.4.124.5520000Non fornito

11.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10249.88[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.5.685.8917000Non fornito

12.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103011.810[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.9.79.6715000Non fornito

14.22 €

1 Disponibile 5 giorni 103211.812[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.10.410.913000Non fornito

34.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10199.86[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.124.5520000Non fornito

36.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10249.88[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.685.8917000Non fornito

36.65 €

1 Disponibile 5 giorni 103011.810[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.9.79.6715000Non fornito

42.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103211.812[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.10.410.913000Non fornito

18.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101913.86[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.4.124.558000Fornito

19.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102413.88[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.5.685.896800Fornito

19.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103015.810[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.9.79.676000Fornito

23.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103215.812[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.10.410.95200Fornito

25.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103515.815[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.12.314.34000Fornito

26.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104019.817[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.17.420.93800Fornito

28.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104719.820[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.19.224.53400Fornito

65.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101913.86[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.124.558000Fornito

68.01 €

1 Disponibile 5 giorni 102413.88[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.685.896800Fornito

71.78 €

1 Disponibile 5 giorni 103015.810[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.9.79.676000Fornito

80.60 €

1 Disponibile 5 giorni 103215.812[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.10.410.95200Fornito

50.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101913.86[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.124.558000Fornito

55.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102413.88[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.685.896800Fornito

57.69 €

1 Disponibile 5 giorni 103015.810[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.9.79.676000Fornito

66.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103215.812[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.10.410.95200Fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Rotelle Tipo rotella Profilo piatto Rivestimento rotella Non fornito
Con guida rotella In due pezzi Dimensioni standard Serie metrica Albero Non fornito
Metodo di guida rotella Con fermo Anello interno Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico