Rotelle in uretano / Piene / Piatte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle in uretano/Piene/piatte:Immagine relativa
Materiale Corpo principale: EN 1.3505 Equiv. Uretano, Shore A90 (nero)

Specifiche

Codice componente
NAUGF6
■Piene, piatte
Codice componenteDaBB1rCarico ammesso (N)Vel. rotazione max (giri/min)Massa (g)
Tipod
NAUGFR
NAUGF
5161211120.5100652519.5
61914125 522026.5
82417.51415150 591050
103023.5190 478574
123225.5196 505581
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NAUGF5
NAUGF6
NAUGF8
NAUGF10
NAUGF12
NAUGFR5
NAUGFR6
NAUGFR8
NAUGFR10
NAUGFR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Carico ammesso
(N)
Tenute

47.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10161156525100Fornito

47.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10191165220125Fornito

48.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10241485910150Fornito

53.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014104785190Fornito

55.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103214125055196Fornito

43.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10161156525100Non fornito

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10191165220125Non fornito

44.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10241485910150Non fornito

48.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103014104785190Non fornito

50.24 €

1 Disponibile 5 giorni 103214125055196Non fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Rotelle Tipo rotella Profilo piatto Materiale EN 1.3505 Equiv.
Rivestimento rotella Con uretano Con guida rotella Con uretano Dimensioni standard Serie metrica
Albero Non fornito Metodo di guida rotella Con fermo Anello interno Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico