• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pignoni/Serie 15B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pignoni/Serie 15B:Immagine relativa
TipoMateriale
SP15BEN 1.1181 Equiv.
Accessori: Vite di fermo
(Solo per specifiche foro albero Pignoni/Serie 15B:Immagine relativa e Pignoni/Serie 15B:Immagine relativa )

Specifiche

Codice componente-Specifica foro-Diam. foro albero
SP15B20
-
S
-
10
■Tabella delle dimensioni di lavorazione del foro albero (15B)
Diam. foro albero DSede chiavetta b2xt2Vite di fermo M
5, 6-3
8-4
103x1.44
124x1.85
155x2.36
165x2.36
Codice componenteSpec. foro albero Spec. foro albero DpDoHLBMassa (g)
TipoNumero
di denti
Specifica S (DH8)Specifica P (DH7)Specifica N (DH7)
SP15B11S

P
55   -16.9191110249
12556  -18.420.512102410
135568 -19.92214102414
148  8 -21.423.515122517
158  8 -22.912517122522
1610   10-24.4126.518122523
1710   10-25.922820142632
1810   10-27.4329.522142640
2010   10-30.4432.524142649
24S

N
10-101215 36.493930162788
2612- 12151639.5142331627104
2812- 12151642.5445371627131
3012- 12151645.5648391627147
3312- 12151650.152.5401828178
3512- 12151653.1355.5401828182
La tolleranza del foro albero di S/P5 - S/P6 è H8.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SP15B11-P-5
SP15B11-S-5
SP15B12-P-[5,​6]
SP15B12-S-5
SP15B13-P-[5,​6,​8]
SP15B13-S-5
SP15B14-P-8
SP15B14-S-8
SP15B15-P-8
SP15B15-S-8
SP15B16-P-10
SP15B16-S-10
SP15B17-P-10
SP15B17-S-10
SP15B18-P-10
SP15B18-S-10
SP15B20-P-10
SP15B20-S-10
SP15B24-N-[10,​12,​15]
SP15B24-S-10
SP15B26-N-[12,​15,​16]
SP15B26-S-12
SP15B28-N-[12,​15,​16]
SP15B28-S-12
SP15B30-N-[12,​15,​16]
SP15B30-S-12
SP15B33-N-[12,​15,​16]
SP15B33-S-12
SP15B35-N-[12,​15,​16]
SP15B35-S-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNumero di denti
(t)
Diam. foro albero D (o d)
(mm)
Tipo Con albero Specifiche foro

-

5 giorni 10115Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

8.30 €

Disponibile 3 giorni 1011-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 10125 ~ 6Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

8.50 €

Disponibile 3 giorni 1012-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 10135 ~ 8Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

8.50 €

Disponibile 3 giorni 1013-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 10148Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

8.80 €

Disponibile 3 giorni 1014-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 10158Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

8.90 €

Disponibile 3 giorni 1015-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 101610Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

9.00 €

Disponibile 3 giorni 1016-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 101710Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

9.40 €

Disponibile 3 giorni 1017-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 101810Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

9.50 €

Disponibile 3 giorni 1018-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 102010Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileP (Foro rotondo + Maschiatura)

10.20 €

Disponibile 3 giorni 1020-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 102410 ~ 15Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileN (Nuova chiavetta JIS + maschiatura)

11.60 €

Disponibile 3 giorni 1024-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 102612 ~ 16Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileN (Nuova chiavetta JIS + maschiatura)

14.00 €

Disponibile 3 giorni 1026-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 102812 ~ 16Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileN (Nuova chiavetta JIS + maschiatura)

14.80 €

Disponibile 3 giorni 1028-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 103012 ~ 16Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileN (Nuova chiavetta JIS + maschiatura)

15.90 €

Disponibile 3 giorni 1030-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 103312 ~ 16Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileN (Nuova chiavetta JIS + maschiatura)

18.10 €

Disponibile 3 giorni 1033-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

-

5 giorni 103512 ~ 16Foro albero lavoratoLavorazione foro albero configurabileN (Nuova chiavetta JIS + maschiatura)

18.50 €

Disponibile 3 giorni 1035-Con foro pilotaForo pilota standardS (Foro pilota)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo B Nominale 15 Numero di nastri Fila singola
Materiale EN 1.1181 Equiv. Con catena RS Trattamento superficie Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico