Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | N. di segmenti |
CHET40A | - | 200 |
Codice componente | * Numero di maglie | Passo | Perni | Piastra | Tassello | Massima tensione ammessa kN (kgf) | |||||||
Tipo | N. | Nominale | L1 | L2 | t | C | X | Y | N | d | |||
CHET (Attacco sui due lati) | 40 | A (Su tutte le maglie) B (Ogni due maglie) C (Ogni quattro maglie) | 4~ | 12.7 | 8.07 | 9.48 | 1.5 | 8.5 | 12.7 | 17.4 | 9.5 | 3.6 | 2.75 (280) |
50 | 4~ | 15.875 | 10.17 | 11.63 | 2 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 12.7 | 5.2 | 4.41 (450) | ||
60 | 4~ | 19.05 | 12.7 | 14.2 | 2.4 | 12.2 | 19.05 | 27.2 | 15.9 | 5.2 | 6.28 (640) | ||
80 | 4~ | 25.4 | 16.15 | 19.25 | 3.2 | 15.88 | 25.4 | 35.2 | 19.1 | 6.8 | 10.69 (1090) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHET40A-[4-3000/2] |
CHET40B-[4-3000/2] |
CHET40C-[4-3000/4] |
CHET50A-[4-3000/2] |
CHET50B-[4-3000/2] |
CHET50C-[4-3000/4] |
CHET60A-[4-3000/2] |
CHET60C-[4-3000/4] |
CHET80A-[4-3000/2] |
CHET80B-[4-3000/2] |
CHET80C-[4-3000/4] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. catena | Tensione ammessa (Gamma selezionabile) (kN) | Nominale (Profilo) | Tensione ammessa | N. di segmenti (pz.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 2.71–5.00 | A (Tutte le maglie) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 2.71–5.00 | B (Ogni 2 maglie) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 2.71–5.00 | C (Ogni 4 maglie) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 2.71–5.00 | A (Tutte le maglie) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 2.71–5.00 | B (Ogni 2 maglie) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 2.71–5.00 | C (Ogni 4 maglie) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 5.01–10.00 | A (Tutte le maglie) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 5.01–10.00 | C (Ogni 4 maglie) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 10.01 o sup. | A (Tutte le maglie) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 10.01 o sup. | B (Ogni 2 maglie) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 10.01 o sup. | C (Ogni 4 maglie) | 10.69 | 4 ~ 3000 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale catena | Attacco | Attacco sui due lati |
---|
Configura
Proprietà di base
N. catena
Tensione ammessa (Gamma selezionabile)(kN)
Nominale (Profilo)
Tensione ammessa
N. di segmenti(pz.)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali