Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Catene in blocchi di tecnopolimero/Fila singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catene in blocchi di tecnopolimero/Fila singola:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-N. di segmenti
CHEED40-200
   
Codice componenteN. di segmentiN. di fileUsoColoreTensione ammessa (N)Velocità catena ammessa (m/min)Coefficiente di attrito su superficie di scorrimento f1Massa di riferimento (kg/m)Temp. di esercizio (°C)PassoCWHh1h2Numero di maglie per unità
TIPONo
CHEED404~SingoliUsi genericiBianco441600.250.32-5~6512.77.952012.76.76240 (Lunghezza circonferenza 3,048mm)
604~SingoliUsi genericiBianco882600.250.72-5~6519.0512.73017.38.88.5160 (Lungh. circonferenza 3,048mm)
CHEEC404~SingoliConduttivoNero340600.250.36-20~8012.77.952012.76.76240 (Lunghezza circonferenza 3,048mm)
CHEEH404~SingoliTermoresistenzaNero4401000.250.36-20~15012.77.952012.76.76240 (Lunghezza circonferenza 3,048mm)
CHEEY404~SingoliResistenti agli agenti chimiciBianco250600.250.36-20~8012.77.952012.76.76240 (Lunghezza circonferenza 3,048mm)
Quando il numero di maglie supera il numero dato di maglie per unità, la q.tà di maglie per unità e la q.tà di maglie extra sono confezionate separatamente.
Esempio di calcolo del prezzo

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CHEEC40-[4-9999/1]
CHEED40-[4-9999/1]
CHEED60-[4-9998/2]
CHEEH40-[4-9999/1]
CHEEY40-[4-9999/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza (Gamma selezionabile)
(mm)
Con catena Nominale (W) Larghezza W
(mm)
Pignoni compatibili N. di segmenti
(pz.)

-

3 giorni 10~25.9Conduttive40(20)20Serie 40B4 ~ 9999

-

5 giorni -~25.9Prodotti normali40(20)20Serie 40B4 ~ 9999

-

3 giorni 1026~76.1Prodotti normali60(30)30Serie 60B4 ~ 9998

-

3 giorni 10~25.9Termoresistenti40(20)20Serie 40B4 ~ 9999

-

3 giorni 10~25.9Resistente agli agenti chimici40(20)20Serie 40B4 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■ Resistenza agli agenti chimici e agli oli
Nome sostanzaSpec. tipo per uso generale/conduttivoSpec. tipo resistente agli agenti chimici
CHEED
CHEEC
CHEEY
Acetone×
Olio (vegetale, minerale)
Alcool
Soluzione di ammoniaca
Cloruro di sodio
Acido cloridrico (2%)××
Acqua di mare
Acqua ossigenata×
Idrossido di sodio (al 25%)
Benzina
Acido formico×
Formaldeide
Acido citrico

Nome sostanzaSpec. tipo per uso generale/conduttivoSpec. tipo resistente agli agenti chimici
CHEED
CHEEC
CHEEY
Acido cromico×
Acido acetico×
Tetracloruro di carbonio
Ipoclorito di sodio××
Acido nitrico (5%)×
Idrato di potassio
Soluzione saponata
Acido lattico
Paraffina
Benzene
Iodio××
Acido solforico××
Acido fosforico (10%)×

■ Resistenza agli alimenti
Nome sostanzaSpec. tipo per uso generale/conduttivoSpec. tipo resistente agli agenti chimici
CHEED
CHEEC
CHEEY
Whiskey
Latte
Aceto
Bevande analcoliche
Birra
Succo di frutta
Acqua
Succo di verdura
Vino
CHEEH per l'uso in ambienti asciutti, non utilizzabile in ambienti umidi con presenza di spruzzi d'acqua.

Informazioni di base

Collegamenti struttura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico