Diametro piccolo / Per regolazione altezzaa - A pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]

Diametro piccolo/Per regolazione altezzaa - A pressione:Immagine relativa

 

Cod. comp. Materiale
A pressione
SFHH EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp. - L - P  
SFHH3 - L9.98 - P2.0 (A pressione)
■A pressione
Cod. comp. L
Incrementi di 0.01mm
P
Incrementi di 0.5mm
Prezzo unitario
TIPO D
SFHH 3 5.00~15.00 1.0~3.0  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL P
1 6 giorni 105 ~ 151 ~ 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Perni di regolazione altezza Height Tolerance 0/+0.01 Mounting Method A pressione
Tip Shape Piatto Material Acciaio inox Surface Treatment(Ø) Non fornito
Heat Treatment Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico