Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCLN83
Codice componente |
MCLN6 |
Codice componente | Corsa (mm) | Graduazione minima (mm) | Distanza percorsa per rotazione (mm) | Peso (kg) | |
Tipo | N. | ||||
MCLN | 83 | Reg. grossa ±6.5 Reg. fine 0.2 | Reg. grossa 0.01 Reg. fine 0.0005 | 0.5 | 0.10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCLN83 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
684.34 € | 1 | 5 giorni | 10 |
Loading...
Tipo | Testine micrometriche | Diametro montaggio(Ø) | 9.5 | Diam. punta(Ø) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Filettature di montaggio | M9.5X0.5 | Corsa (Standard, Filettatura grossa)(mm) | ±6.5 | Corsa (Filettatura fine)(mm) | 0.2 |
Graduazione minima (Standard, Grossa) | 0.01 | Graduazione minima (Fine) | 0.0005 | Distanza percorsa per 1 rotazione(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di [Di precisione]Testina micrometrica grossa / Fine (Corsa ±6.5mm) , il codice articolo è il seguente: MCLN83.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCLN83.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali