Blocchi finecorsa filettati / A L / Attacco inferiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi finecorsa filettati/A L/attacco inferiore:Immagine relativa
Tipo
Materiale
Trattamento superficie
Fil. grossaFil. fine
AJLNAJLSEN 1.0038 Equiv.Ossido nero
AJLNM-Nichelatura chimica
AJLNSAJLSSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H
AJLN5-15
■Attacco inferiore
Codice componenteSelezione HH1TMxPassoLBPSdConformità a standard
TipoMFil. grossaFil. fineAJLN
AJLS
AJLNMAJLNS
AJLSS
(Fil. grossa)
AJLN
AJLNM
AJLNS

(Fil. fine)
AJLS
AJLSS
31520    1063x0.53x0.35302014124.5
41520    1064x0.74x0.5302014124.5
5152025   1065x0.85x0.5302014124.5
615202530  1066x1.06x0.75302014124.5
8  253040 1510(8)8x1.258x0.75403020206.5
10  253040 1510(8)10x1.510x1.0403020206.5
12  253040 1510(8)12x1.7512x1.0403020206.5
16   304050201516x2.016x1.560403027.59-
20   304050201520x2.520x1.560403027.59-
Dimensione T di AJLNS e AJLSS (Materiale: Acciaio inox) indicata tra ( ). M16 e M20 non disponibili.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AJLN3-[15,​20]
AJLN4-[15,​20]
AJLN5-[15,​20,​25]
AJLN6-[15,​20,​25,​30]
AJLN8-[25,​30,​40]
AJLN10-[25,​30,​40]
AJLN12-[25,​30,​40]
AJLN16-[30,​40,​50]
AJLN20-[30,​40,​50]
AJLNM3-[15,​20]
AJLNM4-[15,​20]
AJLNM5-[15,​20,​25]
AJLNM6-[15,​20,​25,​30]
AJLNM8-[25,​30,​40]
AJLNM10-[25,​30,​40]
AJLNM12-[25,​30,​40]
AJLNM16-[30,​40,​50]
AJLNM20-[30,​40,​50]
AJLNS3-[15,​20]
AJLNS4-[15,​20]
AJLNS5-[15,​20,​25]
AJLNS6-[15,​20,​25,​30]
AJLNS8-[25,​30,​40]
AJLNS10-[25,​30,​40]
AJLNS12-[25,​30,​40]
AJLS3-[15,​20]
AJLS4-[15,​20]
AJLS5-[15,​20,​25]
AJLS6-[15,​20,​25,​30]
AJLS8-[25,​30,​40]
AJLS10-[25,​30,​40]
AJLS12-[25,​30,​40]
AJLS16-[30,​40,​50]
AJLS20-[30,​40,​50]
AJLSS3-[15,​20]
AJLSS4-[15,​20]
AJLSS5-[15,​20,​25]
AJLSS6-[15,​20,​25,​30]
AJLSS8-[25,​30,​40]
AJLSS10-[25,​30,​40]
AJLSS12-[25,​30,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diam. filettatura M Passo filettatura
(mm)
Altezza H
(mm)
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30.5 (Grossa)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.7 (Grossa)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.8 (Grossa)15 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero61.0 (Grossa)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero81.25 (Grossa)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.5 (Grossa)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero121.75 (Grossa)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero162.0 (Grossa)30 ~ 50
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero202.5 (Grossa)30 ~ 50
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica30.5 (Grossa)15 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica40.7 (Grossa)15 ~ 20
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica50.8 (Grossa)15 ~ 25
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica61.0 (Grossa)15 ~ 30
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica81.25 (Grossa)25 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica101.5 (Grossa)25 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica121.75 (Grossa)25 ~ 40
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica162.0 (Grossa)30 ~ 50
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica202.5 (Grossa)30 ~ 50
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-30.5 (Grossa)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-40.7 (Grossa)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-50.8 (Grossa)15 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-61.0 (Grossa)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-81.25 (Grossa)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-101.5 (Grossa)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-121.75 (Grossa)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero30.35 (Fine)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero40.5 (Fine)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero50.5 (Fine)15 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero60.75 (Fine)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero80.75 (Fine)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero101.0 (Fine)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero121.0 (Fine)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero161.5 (Fine)30 ~ 50
1 5 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero201.5 (Fine)30 ~ 50
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-30.35 (Fine)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-40.5 (Fine)15 ~ 20
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-50.5 (Fine)15 ~ 25
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-60.75 (Fine)15 ~ 30
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-80.75 (Fine)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-101.0 (Fine)25 ~ 40
1 5 giorni 10EN 1.4301 Equiv.-121.0 (Fine)25 ~ 40

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Blocchi finecorsa filettati/A L/attacco inferiore:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo carrello Attacco inferiore

Prodotti complementari

Supporto tecnico