Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | [ M ] Materiale | [ S ]Trattamento superficie | ||
Standard | T Compatti | |||
H selezionabile | H configurabile | |||
AJSC | AJSB | AJSCC | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
AJSCM | AJSBM | AJSCCM | Nichelatura chimica | |
AJSCS | - | AJSCCS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H |
AJSCM8 | - | 20 |
Codice componente | H | d | H1 | T | W | P | H2 | d1 | Conformità a standard | ||||||||||
Tipo | N. | Selezionabile | Configurabile Incrementi di 1mm | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | ||||||||||||||
Ossido nero | Nichelatura chimica | ー | |||||||||||||||||
AJSC | AJSB | AJSCM | AJSBM | AJSCS | |||||||||||||||
(H selezionabile) AJSC AJSCM AJSCS (H configurabile) AJSB AJSBM | 3 | 15 | 20 | 10~40 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
4 | 15 | 20 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 5 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 6 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
10 | 25 | 30 | 40 | 15~80 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9 | 9.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 25 | 30 | 40 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | 12 | 11.5 | ● | ● | ● | ● | ー | ||||
16 | 25 | 30 | 40 | 15.5 | ● | ● | ● | ● | ー |
Codice componente | H | d | H1 | T | W | P | H2 | d1 | Conformità a standard | |||||||
Tipo | N. | Selezione H | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | ||||||||||||
Ossido nero | Nichelatura chimica | ー | ||||||||||||||
AJSCC | AJSCCM | AJSCCS | ||||||||||||||
AJSCC AJSCCM AJSCCS | 4 | 15 | 20 | 3.5 | 5 | 3 | 25 | 16 | 4 | 4 | ● | ● | ● | |||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 5 | 32 | 20 | 5 | 6 | ● | ● | ● | |||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | ● | ● | ● | ||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 38 | 26 | 6 | 7 | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione H selezionabile/specificabile | No.(d) | Dimensione T | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 3(2.5) | 7 | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 4(3.5) | 7 | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 5(4.5) | 9 | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 6(5.5) | 9 | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 8(7.5) | 12 | 10 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 10(9.5) | 16 | 15 ~ 80 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 12(11.5) | 19 | 15 ~ 80 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H configurabile | 16(15.5) | 19 | 15 ~ 80 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 3(2.5) | 7 | 10 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 4(3.5) | 7 | 10 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 5(4.5) | 9 | 10 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 6(5.5) | 9 | 10 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 8(7.5) | 12 | 10 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 10(9.5) | 16 | 15 ~ 80 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 12(11.5) | 19 | 15 ~ 80 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H configurabile | 16(15.5) | 19 | 15 ~ 80 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 3(2.5) | 7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 3(2.5) | 7 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 4(3.5) | 7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 4(3.5) | 7 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 5(4.5) | 9 | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 5(4.5) | 9 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 6(5.5) | 9 | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 6(5.5) | 9 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 8(7.5) | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 8(7.5) | 12 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 10(9.5) | 16 | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 10(9.5) | 16 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 12(11.5) | 19 | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 12(11.5) | 19 | - | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | H selezionabile | 16(15.5) | 19 | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | 4(3.5) | 3 | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | 5(4.5) | 5 | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | 6(5.5) | 5 | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | 8(7.5) | 5 | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 4(3.5) | 3 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 5(4.5) | 5 | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 6(5.5) | 5 | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 8(7.5) | 5 | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 4(3.5) | 3 | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 5(4.5) | 5 | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 6(5.5) | 5 | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 8(7.5) | 5 | 20 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 3(2.5) | 7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 4(3.5) | 7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 5(4.5) | 9 | 15 ~ 25 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 6(5.5) | 9 | 15 ~ 30 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 8(7.5) | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 10(9.5) | 16 | 25 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 12(11.5) | 19 | 25 ~ 40 | ||
1 | 15 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | H selezionabile | 16(15.5) | 19 | 25 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | H selezionabile | 3(2.5) | 7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | H selezionabile | 4(3.5) | 7 | 15 ~ 20 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | H selezionabile | 5(4.5) | 9 | 15 ~ 25 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | H selezionabile | 6(5.5) | 9 | 15 ~ 30 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | H selezionabile | 8(7.5) | 12 | 20 ~ 40 | ||
1 | 4 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | H selezionabile | 10(9.5) | 16 | 25 ~ 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione H selezionabile/specificabile
No.(d)
Dimensione T
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali