Viti di serraggio / Angolari

Viti di serraggio / Angolari
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Punta inclinata, vite di serraggio a forma di bullone.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di serraggio/Angolari:Immagine relativa
■Note sulle viti di serraggio
Questo prodotto viene utilizzato non per ruotare le sfere sulla faccia ma per serrare i pezzi. (Le sfere sulla faccia non ruotano necessariamente, a seconda delle condizioni di cianfrinatura.)
Per il tipo angolare, sulla faccia potrebbe essere presente una semisfera anziché una superficie piatta, a causa della rotazione. In tal caso, riportare in posizione servendosi di nastro adesivo e magnete. Altrimenti, utilizzare il tipo anti-inversione per evitare rotazioni.  P.1736
TipoCorpo principaleSfera
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezza
HFSMEN 1.7220 Equiv.Ossido neroEN 1.3505 Equiv.55~60HRC
HFSUEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.55~60HRC

Specifiche

Codice componente
HFSM6-16
■Angolari
Codice componenteLL1AEBC(d2)S1Carico ammesso
(kN)
TipoMNominale
(Angolari)
HFSM
HFSU
 410102.1 7 4 32 20.31.3
12122.1 7 4 32 20.31.3
16162.1 7 4 32 20.31.3
20202.1 7 4 32 20.31.3
25252.1 7 4 32 20.31.3
 512122.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
16162.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
20202.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
25252.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
30302.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
 61616310 6 53 3.20.53.3
2020310 6 53 3.20.53.3
2525310 6 53 3.20.53.3
3030310 6 53 3.20.53.3
4040310 6 53 3.20.53.3
 820203.513 8 64 4.50.63.9
30303.513 8 64 4.50.63.9
35353.513 8 64 4.50.63.9
40403.513 8 64 4.50.63.9
50503.513 8 64 4.50.63.9
1025254.51610 85 60.63.4
30304.51610 85 60.63.4
40404.51610 85 60.63.4
50504.51610 85 60.63.4
60604.51610 85 60.63.4
12303051812106 7.20.84.8
505051812106 7.20.84.8
808051812106 7.20.84.8
1640406241614810.71.0 9.6
60606241614810.71.0 9.6
80806241614810.71.0 9.6
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSM4-10
HFSM4-12
HFSM4-16
HFSM4-20
HFSM4-25
HFSM5-12
HFSM5-16
HFSM5-20
HFSM5-25
HFSM5-30
HFSM6-16
HFSM6-20
HFSM6-25
HFSM6-30
HFSM6-40
HFSM8-20
HFSM8-30
HFSM8-35
HFSM8-40
HFSM8-50
HFSM10-25
HFSM10-30
HFSM10-40
HFSM10-50
HFSM10-60
HFSM12-30
HFSM12-50
HFSM12-80
HFSM16-40
HFSM16-60
HFSM16-80
HFSU4-10
HFSU4-12
HFSU4-16
HFSU4-20
HFSU4-25
HFSU5-12
HFSU5-16
HFSU5-20
HFSU5-25
HFSU5-30
HFSU6-16
HFSU6-20
HFSU6-25
HFSU6-30
HFSU6-40
HFSU8-20
HFSU8-30
HFSU8-35
HFSU8-40
HFSU8-50
HFSU10-25
HFSU10-30
HFSU10-40
HFSU10-50
HFSU10-60
HFSU12-30
HFSU12-50
HFSU12-80
HFSU16-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza complessiva L
(mm)

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.10

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.12

3.29 €

1.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.12

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

3.04 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

3.04 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

3.04 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

3.04 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.60

5.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

5.06 €

2.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

5.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.80

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.60

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.80

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.10

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.12

4.30 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.16

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.20

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 104[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.25

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.12

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.16

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.20

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.25

4.30 €

1 Disponibile 5 giorni 105[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

4.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.16

4.05 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.20

4.05 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.25

4.05 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

4.05 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

4.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.20

4.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

4.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.35

4.81 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

4.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.50

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.25

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

6.33 €

3.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.50

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.60

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.50

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.80

15.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

Loading...

Esempio di utilizzo

Viti di serraggio/Angolari:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo punta Piatto A vite A vite

Prodotti complementari

Supporto tecnico