Viti di serraggio / Anti-inversione

Viti di serraggio / Anti-inversione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'antiritorno è comodo quando la rotazione della palla è problematica.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di serraggio/Anti-inversione:Immagine relativa
TipoCorpo principaleSfera
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezza
HFMBEN 1.7220 Equiv.Ossido neroEN 1.3505 Equiv.55~60HRC
HFUBEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.55~60HRC

Specifiche

Codice componente-L
HFMB10 -30
Codice componenteSelezione LL1AEBCd2S2Carico sostenuto (kN)
TipoM
(Anti-inversione)
HFMB
HFUB
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFMB6-16
HFMB6-20
HFMB6-25
HFMB6-30
HFMB6-40
HFMB8-20
HFMB8-30
HFMB8-35
HFMB8-40
HFMB8-50
HFMB10-25
HFMB10-30
HFMB10-40
HFMB10-50
HFMB10-60
HFMB12-30
HFMB12-50
HFMB12-80
HFMB16-40
HFMB16-60
HFMB16-80
HFUB6-16
HFUB6-20
HFUB6-25
HFUB6-30
HFUB6-40
HFUB8-20
HFUB8-30
HFUB8-35
HFUB8-40
HFUB8-50
HFUB10-25
HFUB10-30
HFUB10-40
HFUB10-50
HFUB10-60
HFUB12-30
HFUB12-50
HFUB12-80
HFUB16-40
HFUB16-60
HFUB16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza complessiva L
(mm)

5.95 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.16

5.95 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

5.95 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

5.95 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

5.95 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.20

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

6.33 €

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.35

6.33 €

5.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

8.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.25

8.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

8.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

8.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

8.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.60

8.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.30

8.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.50

8.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.80

13.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.40

13.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.60

13.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.EN 1.3505 Equiv.80

6.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.16

6.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.20

6.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.25

6.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

6.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.20

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.35

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.50

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.25

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.50

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.60

11.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.30

11.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.50

11.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.80

22.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.40

22.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.60

22.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1016[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Piatto A vite A vite

Prodotti complementari

Supporto tecnico