Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Metodo di fissaggio | Tipo | |||
Rotondi | Grano di riferimento | ||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | ||||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | - | Standard | KJBM | KJBHM | KJBKM | KJBKHM |
A pressione | KJBPM | KJBPHM | - | - | |||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | Standard | KJBMM | KJBHMM | - | - |
EN 1.4301 Equiv.6 | - | - | Standard | KJBMS | KJBHMS | KJBKMS | KJBKHMS |
EN 1.4037 Equiv. | 45~50HRC | - | Standard | KJBMC | KJBHMC | - | - |
Codice componente | - | P | - | M | - | L | - | B | ||||
Tipo | Codice materiale | D | ||||||||||
KJBM12 | - | P8.00 | - | M5 | - | L10 | - | B10 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~23.00 | +0.021 0 |
Codice componente | P | M(P≥M) | L | B | R | Conformità a standard | |||||||||||||||||||
Tipo | D | Rotondi | Grano di riferimento | ||||||||||||||||||||||
Dritti | P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||||||||||||||||||||
Rotondi | Grano di riferimento | KJBM KJBPM | KJBMM | KJBMS | KJBMC | KJBHM KJBPHM | KJBHMM | KJBHMS | KJBHMC | KJBKM | KJBKMS | KJBKHM | KJBKHMS | ||||||||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | Incrementi di 0.01mm | Selezione | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | ||||||||||||||||||
KJBM | KJBHM | KJBKM | KJBKHM | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 Quando L=0, specificare P a 0. 3~25 Quando P≤3.59 L≤Px2.5 Quando P≤3.6 L≤Px3 | 5~25 (M≤B≤Mx3) Per M3 (M≤B≤Mx2) | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
KJBPM | KJBPHM | 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KJBMM | KJBHMM | 12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
KJBMS | KJBHMS | KJBKMS | KJBKHMS | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KJBMC | KJBHMC | 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJBHM8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM16-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM16-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHM25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHM25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC16-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC16-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMC25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMC25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMM8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMM8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMM8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMM8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMM10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMM10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMM10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMM10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMM12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMM12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
KJBHMM12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1] |
KJBHMM12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter Tolerance | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tipo | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | B (mm) | D.I. P (Ø) | L (mm) | Selezione diam. vite (Fil. grossa) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 0 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Non fornito | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 0 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 0 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 0 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 4 ~ 8 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Acciaio | Nichelatura chimica | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 4 ~ 10 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Hole Selectable | 1 gradino | Hole Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Maschiati |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter Tolerance
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Dettagli durezza
Tipo
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
B(mm)
D.I. P(Ø)
L(mm)
Selezione diam. vite (Fil. grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali