Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Metodo di fissaggio | Tipo | ||
Rotondi | Grano di riferimento | |||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | ||||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | - | Standard | KJBW | KJBHW | KJBKW |
A pressione | KJBPW | KJBPHW | - | |||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | Standard | KJBWM | KJBHWM | - |
Codice componente | - | P | - | S | - | M | - | L | - | L1 | - | B | ||||
Tipo | Codice materiale | D | ||||||||||||||
KJBW10 | - | P8.00 | - | S5 | - | M4 | - | L8 | - | 4 | - | B10 |
S | H7 |
3~6 | +0.012 0 |
7~10 | +0.015 0 |
11~18 | +0.018 0 |
19 | +0.021 0 |
Codice componente | P | S(S≤P-1) | M | L | L1 | B | R | Conformità a standard | ||||||||||||
Tipo | D | Rotondi | Grano di riferimento | |||||||||||||||||
Dritti | S +0.03 +0.01 | SH7 | S +0.03 +0.01 | |||||||||||||||||
Rotondi | Grano di riferimento | KJBW KJBPW | KJBWM | KJBHW KJBPHW | KJBHWM | KJBKW | ||||||||||||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 1mm | Selezione | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | ||||||||||||
KJBW | KJBHW | KJBKW | 8 | 4.00~ 6.00 | 3~ 5 | 3 | 4 | 3~25 (L≤Px2.5) | 3~25 (L+L1≤Sx2.5) | 5~25 (M≤B≤Mx3) Per M3 (D8) (M≤B≤Mx2) Quando S=M L1+B≤Mx3 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4~ 7 | 4 | 5 | 6 | 3~25 (L≤Px3) No R per 3, 4 | 3≤L1<25-L (L+L1≤Sx3) | 2.0 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
KJBPW | KJBPHW | 12 | 5.00~10.00 | 4~ 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KJBWM | KJBHWM | 20 | 10.00~18.00 | 6~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
25 | 15.00~23.00 | 8~19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJBHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter Tolerance | Surface Treatment | Tipo | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | B (mm) | D.I. P (Ø) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Selezione diam. vite (Fil. grossa) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Grano di riferimento standard dritto antirotazione | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Grano di riferimento standard dritto antirotazione | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Grano di riferimento standard dritto antirotazione | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Grano di riferimento standard dritto antirotazione | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Grano di riferimento standard dritto antirotazione | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A pressione | Non fornito | Dritti rotondi a pressione | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Non fornito | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 4 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 8 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 10 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 8 ~ 14 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Standard | Nichelatura chimica | Standard dritti rotondi | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 4 ~ 12 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Hole Selectable | 2 stadi | Hole Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Maschiati | Material | Acciaio | Hardness | Fornito |
Materiale | JIS-SKS93 | Dettagli durezza | 50 - 60HRC |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter Tolerance
Surface Treatment
Tipo
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
B(mm)
D.I. P(Ø)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
Selezione diam. vite (Fil. grossa) [M](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali