• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole per componenti di controllo / Gradino e filettatura per perni conici / Con spallamento

Boccole per componenti di controllo / Gradino e filettatura per perni conici / Con spallamento
[Caratteristiche] Boccola utilizzabile in combinazione con un perno conico con filettatura esterna a gradini.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per componenti di controllo/Gradino e filettatura per perni conici/con spallamento:Immagine relativa

Materiale

Durezza
Metodo di fissaggioTipo
RotondiGrano di riferimento
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
SH7
JIS-SKS93 Equiv.50~60HRCStandardKJBTWKJBHTWKJBKTWKJBKHTW
A pressioneKJBPTWKJBPHTW--

Specifiche

Codice componente-P-S-M-L-L1-B-T
     
Tipo Codice materiale D
KJBTW10-P8.00-S5-M4-L8-4-B10-T2
SH7
3~6+0.012
0
7~10+0.015
0
11~18+0.018
0
19+0.021
0
Codice componentePS(S≤P-1)MLL1BTHR
TipoD
Con spallamento
RotondiGrano di riferimento
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
SH7Incrementi di 0.01mmIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 1mmIncrementi di 1mmIncrementi di 1mmSelezione
KJBTWKJBHTWKJBKTWKJBKHTW8 4.00~ 6.003~ 534    3~25
(L≤Px2.5)
3~25
(L+L1≤Sx2.5)
5~25
(M≤B≤Mx3)
Per M3 (D8)
(M≤B≤Mx2)
Quando S=M
L1+B≤Mx3
2
3
5
D+41.0
10 5.00~ 8.004~ 7456   3~25
(L≤Px3)
No R per 3, 4
3≤L1<25-L
(L+L1≤Sx3)
D+42.0
KJBPTWKJBPHTW  12 5.00~10.004~ 94568  D+42.0
16 8.00~14.004~1345681012D+42.0
    2010.00~18.006~1745681012D+42.0
2515.00~23.008~1945681012D+42.0

Varianti

Boccole per componenti di controllo/Gradino e filettatura per perni conici/con spallamento:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJBHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBKTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPHTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBPTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBTW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]-T[2,​3,​5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter Diameter Tolerance Tipo Tolleranza D.I. Diam. boccola D
(Ø)
B
(mm)
D.I. P
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Selezione diam. vite (Fil. grossa) [M]
(mm)
Spessore spallamento T
(mm)

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standardH785 ~ 254 ~ 63 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standardH7105 ~ 255 ~ 83 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standardH7125 ~ 255 ~ 103 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standardH7165 ~ 258 ~ 143 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standardH7205 ~ 2510 ~ 183 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standardH7255 ~ 2515 ~ 233 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standardH785 ~ 254 ~ 63 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standardH7105 ~ 255 ~ 83 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standardH7125 ~ 255 ~ 103 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standardH7165 ~ 258 ~ 143 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standardH7205 ~ 2510 ~ 183 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standardH7255 ~ 2515 ~ 233 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standard+0.03/+0.0185 ~ 254 ~ 63 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standard+0.03/+0.01105 ~ 255 ~ 83 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standard+0.03/+0.01125 ~ 255 ~ 103 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standard+0.03/+0.01165 ~ 258 ~ 143 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standard+0.03/+0.01205 ~ 2510 ~ 183 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardGrano di riferimento antirotazione con spallamento standard+0.03/+0.01255 ~ 2515 ~ 233 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressioneH785 ~ 254 ~ 63 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressioneH7105 ~ 255 ~ 83 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressioneH7125 ~ 255 ~ 103 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressioneH7165 ~ 258 ~ 143 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressioneH7205 ~ 2510 ~ 183 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressioneH7255 ~ 2515 ~ 233 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressione+0.03/+0.0185 ~ 254 ~ 63 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressione+0.03/+0.01105 ~ 255 ~ 83 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 62 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressione+0.03/+0.01125 ~ 255 ~ 103 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 82 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressione+0.03/+0.01165 ~ 258 ~ 143 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressione+0.03/+0.01205 ~ 2510 ~ 183 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10A pressioneRotondi con spallamento a pressione+0.03/+0.01255 ~ 2515 ~ 233 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standard+0.03/+0.0185 ~ 254 ~ 63 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 42 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standard+0.03/+0.01105 ~ 255 ~ 83 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standard+0.03/+0.01125 ~ 255 ~ 103 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standard+0.03/+0.01165 ~ 258 ~ 143 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standard+0.03/+0.01205 ~ 2510 ~ 183 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 122 ~ 5

-

1 8 giorni 10StandardRotondi con spallamento standard+0.03/+0.01255 ~ 2515 ~ 233 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 122 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Con spallamento Hole Selectable 2 stadi Hole Shape Profilo circolare
With or w/o Tap Maschiati Material Acciaio Surface Treatment Non fornito
Hardness Fornito Materiale JIS-SKS93 Dettagli durezza 50 - 60HRC

Prodotti complementari

Supporto tecnico