Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Tipo | |
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | |||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | - | KJBSTK | KJBHSTK |
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | Nichelatura chimica | - | - |
EN 1.4037 Equiv. | 45~50HRC | - | KJBSTKC | KJBHSTKC |
Codice componente | - | P | - | F | - | L | - | T |
KJBSTK12 | - | P8.00 | - | F3.0 | - | L10 | - | T3 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~21.00 | +0.021 0 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | F (F Incrementi di 0.1mm | L Incrementi di 1mm | Selezione T | H | ||||
Tipo | D | ||||||||
Con spallamento | |||||||||
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | ||||||||
KJBSTK KJBSTKC | KJBHSTK KJBHSTKC | 8 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 2 | 3 | 5 | D+4 |
10 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | D+4 | ||||||
12 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.0 | D+4 | ||||||
16 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | D+4 | ||||||
20 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | D+4 | ||||||
25 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | D+4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Materiale | Dettagli durezza | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | D.I. P (Ø) | F (mm) | Spessore spallamento T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | 0.1 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | 0.5 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 16 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 20 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | H7 | 25 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | 0.1 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | 0.5 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Hole Selectable | Dritto | Hole Shape | Profilo a D |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Senza filettatura femmina | Outer Diameter Tolerance | Standard | Surface Treatment | Non fornito |
Hardness | Fornito | Tipo | Con spallamento |
Configura
Proprietà di base
Material
Materiale
Dettagli durezza
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
D.I. P(Ø)
F(mm)
Spessore spallamento T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali