Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Durezza | Tipo | |||
Grano di riferimento | Profilo a D | ||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
JIS-SKS93 Equiv. | 50~60HRC | KJBSTC | KJBHSTC | KJBSTCD | KJBHSTCD |
EN 1.4301 Equiv. | - | KJBSTCS | KJBHSTCS | - | - |
EN 1.4037 Equiv. | 45~50HRC | KJBSTCC | KJBHSTCC | KJBSTCDC | KJBHSTCDC |
Codice componente | - | P | - | W | - | L | - | T | ||||
Tipo | Codice materiale | D | ||||||||||
KJB | STC | 12 | - | P9.50 | - | W4.50 | - | L15 | - | T2 |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~27.00 | +0.021 0 |
Codice componente | P Incrementi di 0.01mm | W Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | R | Selezione T | H | ||||||
Tipo | D | |||||||||||
Con spallamento | ||||||||||||
Grano di riferimento | Profilo a D | |||||||||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||||
KJBSTC KJBSTCS KJBSTCC | KJBHSTC KJBHSTCS KJBHSTCC | KJBSTCD KJBSTCDC | KJBHSTCD KJBHSTCDC | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W (W≥3.00) | 10~20 | 2.0 | 2 | 3 | 5 | D+4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 2.0 | D+4 | |||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | D+4 | |||||||||
16 | 6.00~14.00 | 2.0 | D+4 | |||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | D+4 | |||||||||
25 | 14.00~22.00 | 2.0 | D+4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJBHSTC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCD8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCDC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCDC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCDC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCDC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCDC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCDC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCS8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTC10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTC12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTC16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTC20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTC25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCD8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCD25-P[15-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCDC8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCDC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCDC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCDC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCDC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCDC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCS8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Hardness | Materiale | Dettagli durezza | Tipo | Tolleranza D.I. | Diam. boccola D (Ø) | L | P | T | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Fornito | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 15 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Fornito | EN 1.4037 équiv. | 45-50HRC | Taglio a D con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 2 ~ 5 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | - | Grano di riferimento antirotazione con spallamento | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 14 ~ 22 | 2 ~ 5 | 3 ~ 21.99 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Hole Selectable | Dritto | Hole Shape | Ovali |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Senza filettatura femmina | Outer Diameter Tolerance | Standard | Surface Treatment | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Material
Hardness
Materiale
Dettagli durezza
Tipo
Tolleranza D.I.
Diam. boccola D(Ø)
L
P
T
W
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali