• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Di precisione]Testina micrometrica (Corsa ±3.25mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Di precisione]Testina micrometrica (Corsa ±3.25mm):Immagine relativa
Materiale Alberino: JIS-SKS (TS per lavorazione a freddo), Impugnatura: acciaio da taglio, Dado/filettatura: lega di ottone
Accessorio: chiave dedicata (solo tipo con dado)

Specifiche

Codice componente
MCLN3

Codice componenteCorsa (mm)Graduazione minima (mm)Distanza percorsa per rotazione (mm)Peso (kg)
TipoN.
MCLN1±3.250.010.50.01
2±3.250.010.50.03
3±3.250.010.50.01
4±3.250.0050.250.03

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCLN1
MCLN2
MCLN3
MCLN4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro montaggio
(Ø)
Diam. punta
(Ø)
Filettature di montaggio Graduazione minima (Standard, Grossa) Distanza percorsa per 1 rotazione
(mm)

71.53 €

1 Stesso giorno

Stock

1063.5Non fornito0.010.5

65.18 €

1 Stesso giorno

Stock

109.56.35Non fornito0.010.5

76.29 €

1 Stesso giorno

Stock

1063.5M6x0.50.010.5

74.71 €

1 Stesso giorno

Stock

109.56.35Non fornito0.0050.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Testine micrometriche Corsa (Standard, Filettatura grossa)(mm) ±3.25

Prodotti complementari

Supporto tecnico