[Di precisione]Testina micrometrica digitale (Corsa ±6.5mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCLN84

[Di precisione]Testina micrometrica digitale (Corsa ±6.5mm):Immagine relativa
Materiale Alberino: JIS-SKS (TS per lavorazione a freddo), Impugnatura: acciaio da taglio, Dado/filettatura: lega di ottone
Accessorio: chiave dedicata (solo tipo con dado)

Specifiche

Codice componente
MCLN84
Codice componenteCorsa (mm)Graduazione minima (mm)Distanza percorsa per rotazione (mm)Peso (kg)
TipoN.
MCLN84±12.50.0010.50.235

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCLN84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

301.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Testine micrometriche Diametro montaggio(Ø) 10 Diam. punta(Ø) 6.35
Filettature di montaggio M9.5X0.5 Corsa (Standard, Filettatura grossa)(mm) 0-25 Graduazione minima (Standard, Grossa) 0.001
Distanza percorsa per 1 rotazione(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di [Di precisione]Testina micrometrica digitale (Corsa ±6.5mm), il codice articolo è il seguente: MCLN84.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCLN84.

Prodotti complementari

Supporto tecnico