Serie 5/Cava da 6/20x20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Cava da 6/20x20mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS5-2020 - 800
KHFS5-2020 - 1000
KNFS5-2020 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente CAF5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Vernice a forno (Giallo) HFSY5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFS5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero NFSB5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm, 1000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS5-2020 1000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Finitura trasparente KCAF5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Vernice a forno (Giallo) KHFSY5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFS5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato nero KNFSB5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/20x20mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
CAF5-2020-[50-4000/0.5]
HFS5-2020-[50-4000/0.5]
HFSB5-2020-[50-4000/0.5]
HFSY5-2020-[50-4000/0.5]
KCAF5-2020-4000
KHFS5-2020-1000
KHFS5-2020-4000
KHFSB5-2020-4000
KHFSY5-2020-4000
KNFS5-2020-4000
KNFSB5-2020-4000
NFS5-2020-[50-4000/0.5]
NFSB5-2020-[50-4000/0.5]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

3 giorni 10HFS (Standard)Finitura trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

4 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

3 giorni 10HFS (Standard)Vernice a forno (Giallo)EN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

21.60 €

Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Finitura trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

5.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario1000-

17.00 €

Disponibile 4 giorni -HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

28.80 €

Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

25.90 €

Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Vernice a forno (Giallo)EN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

15.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10NFS (Tipo economico)Anodizzato trasparenteEN AW-6063-T5 Equiv.Stazionario4000-

26.00 €

Disponibile 3 giorni 10NFS (Tipo economico)Anodizzato neroEN AW-6063-T5 Equiv.Stazionario4000-

-

3 giorni 10NFS (Tipo economico)Anodizzato trasparenteEN AW-6063-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

3 giorni 10NFS (Tipo economico)Anodizzato neroEN AW-6063-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Misura profilato 20x20 Serie profilato Serie 5
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 20 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico