• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 5 / Cava da 6 / 20x20mm

Serie 5 / Cava da 6 / 20x20mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Alcuni dei prodotti NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS e CAF saranno sospesi (è possibile trovare una panoramica dei tipi interessati qui ).
    Interrotto dal: 1 marzo 2021
    Prodotto sostitutivo consigliato: tutti gli articoli sono sostituibili con la gamma HFS.
    Grazie per la comprensione.
  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Cava da 6/20x20mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
NFSF5-2020 - 800
KHFSF5-2020 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFSF5-2020 50~4000 0.53 195 0.834x104 0.746x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSFB5-2020 50~4000 0.53 195 0.834x104 0.746x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFSF5-2020 50~4000 0.53 195 0.834x104 0.746x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFSF5-2020 4000 195 0.834x104 0.746x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSFB5-2020 4000 195 0.834x104 0.746x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFSF5-2020 4000 195 0.834x104 0.746x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/20x20mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSF5-2020-[50-4000/0.5]
HFSFB5-2020-[50-4000/0.5]
KHFSF5-2020-4000
KHFSFB5-2020-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

-

1 5 giorni 10Anodizzato nerostruttura-50 ~ 4000

38.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato trasparenteStazionario4000-

60.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Anodizzato neroStazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Misura profilato 20x20 Serie profilato Serie 5
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Tipo di profilato HFS (Standard)
Numero di superfici scanalate Cave su 3 lati Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.
Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 20 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico