Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
NFSF5-2040 | - | 800 |
KHFSF5-2040 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSF5-2040 | 50~4000 | 0.93 | 344 | 1.52x104 | 5.4x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFSF5-2040 | 50~4000 | 0.93 | 344 | 1.52x104 | 5.4x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSF5-2040 | 4000 | 344 | 1.52x104 | 5.4x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFSF5-2040 | 4000 | 344 | 1.52x104 | 5.4x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSF5-2040-[50-4000/0.5] |
KHFSF5-2040-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
66.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Misura profilato | 20x40 | Serie profilato | Serie 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 1 cava x 2 cave | Tipo di profilato | HFS (Standard) |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | Cave su 3 lati | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 20 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali