A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS5-2060 | - | 800 |
KHFS5-2080 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS5-2060 | 50~4000 | 1.26 | 464 | 1.97x104 | 15.98x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS5-2080 | 50~4000 | 1.64 | 605 | 2.56x104 | 36x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFS5-2060 | 50~4000 | 1.26 | 464 | 1.97x104 | 15.98x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFS5-2080 | 50~4000 | 1.64 | 605 | 2.56x104 | 36x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS5-2060 | 4000 | 464 | 1.97x104 | 15.98x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS5-2080 | 4000 | 605 | 2.56x104 | 36x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFS5-2060 | 4000 | 464 | 1.97x104 | 15.98x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFS5-2080 | 4000 | 605 | 2.56x104 | 36x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFS5-2060-[50-4000/0.5] |
HFS5-2080-[50-4000/0.5] |
KHFS5-2060-4000 |
KHFS5-2080-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato | Numero di cave profilato | Misura profilato: Spessore (T) (mm) | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 20x60 | 1 cava x 3 cave | 60 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 20x80 | 1 cava x 4 cave | 80 | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
82.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20x60 | 1 cava x 3 cave | 60 | Stazionario | 4000 | - | |
123.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20x80 | 1 cava x 4 cave | 80 | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Serie profilato | Serie 5 | Tipo di profilato | Rettangolari |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | HFS (Standard) | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Misura profilato
Numero di cave profilato
Misura profilato: Spessore (T)(mm)
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali