• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie 5/Cava da 6/25x25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Cava da 6/25x25mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFS5-2525 - 800
KHFS5-2525 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS5-2525 50~4000 0.81 320 1.71x104 1.71x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero HFSB5-2525 50~4000 0.81 320 1.71x104 1.71x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NFS5-2525 50~4000 0.81 320 1.71x104 1.71x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS5-2525 4000 320 1.71x104 1.71x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KHFSB5-2525 4000 320 1.71x104 1.71x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNFS5-2525 4000 320 1.71x104 1.71x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 5/Cava da 6/25x25mm:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HFS5-2525-[50-4000/0.5]
HFSB5-2525-[50-4000/0.5]
KHFS5-2525-4000
KHFSB5-2525-4000
KNFS5-2525-4000
NFS5-2525-[50-4000/0.5]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

-

3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

28.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

40.70 €

Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato neroEN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

25.60 €

Disponibile 3 giorni 10NFS (Tipo economico)Anodizzato trasparenteEN AW-6063-T5 Equiv.Stazionario4000-

-

3 giorni 10NFS (Tipo economico)Anodizzato trasparenteEN AW-6063-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 25 Misura profilato 25x25 Serie profilato Serie 5
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 25 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico